EnOcean|基礎編
マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
2017.03.28
この記事のポイント
・STM 429Jは、磁気式コンタクトセンサ、太陽電池、蓄電キャパシタを搭載した電池レスセンサモジュールで、主に開閉センサとして利用。
・928MHz帯を利用する無線機で工事設計認証取得済み。
・蓄電キャパシタにより光がなくても一定時間の動作が可能。
前回までは、スイッチ、発電モジュール、送信モジュールについて説明してきました。ここからは、何点かセンサモジュールについて説明して行きたいと思います。
マグネットコンタクトモジュール:STM 429J
マグネットコンタクトモジュールSTM 429Jは、太陽電池(ソーラーパネル)を搭載し、屋内の微弱な光でも発電して電池レスの動作が可能な磁気式のコンタクトセンサ無線モジュールです。磁石の接近と離隔を検知してその情報を送信するので、開閉センサとしての応用が可能です。
アンテナを除くモジュールのサイズは、43×16×6mmで、ケースに搭載することが可能です。
また、電波法の工事設計認証を取得済み(技適番号:003-130160)なので、すぐに使用することができます。
STM 429Jの構成ブロック図を示します。電源は、太陽電池に加えて発電した電力を蓄えるためのキャパシタも備えています。蓄電キャパシタの電圧を制御するための充放電制御回路も搭載しています。磁気式のコンタクトセンサは、リードスイッチとも呼ばれるものです。また、Dolphin V4がRF(無線)機能およびマイコン機能を提供しています。他に、親機へのID登録などで使用するTeach-in機能をサポートするLEARNボタンも備えています。開閉センサとして最適化されており、このまま使用することができるモジュールとなっています。
STM 429Jの動作原理を説明します。搭載している小型の太陽電池から動作のための電力が供給されます。また、他の発電素子や外部3V電池からも電力を供給することができます。得られた電力を蓄えておく蓄電キャパシタも搭載しているので、光のない状態でも一定時間動作を継続可能です。蓄電キャパシタの電圧は、充放電制御回路によって適切に制御されます。このように、電池レスでも安定的に動作できるようになっています。
搭載している磁気式コンタクトセンサ(リードスイッチ)は、磁石の接近または離隔により状態が変化(オン/オフ)します。これをトリガとして、その情報を無線送信します。STM 429Jは通常、スリープ状態を維持していますが、コンタクトセンサが状態変化を検知すると直ちにその情報を送信します。また、モジュールが正常に動作し続けていることを示す信号も、25分おきに送信します。
情報の送信に関して、電波は3回送出されます。以下の図は、STM 429Jの消費電流プロファイルで、トリガにより電波を3回送出した後、再びスリープ状態に入ることが示されています。
STM 429Jの主なアプリケーションは、窓やドアなどの開閉センサです。室内での状態監視、簡易な防犯、見守りなど、主に住宅、ビル、工場などで用いられる開閉センサとして応用されています。
STM 429Jに関する情報の入手先(リンク先から資料をダウンロードできます)
- EnOcean製品特設サイト:STM 429J
- ・STM 429Jユーザーマニュアル
- ・データシート
- STM 429J樹脂ケース
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ