電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

イベント

ロームは、2019年4月17日~19日に開催されたTECHNO-FRONTIER 2019に出展しました。今年は「SMART INDUSTRIES by ROHM TECHNOLOGIES」をテーマに、アナログテクノロジー、モータソリューション、SiCパワーソリューション、センサソリューションの4つのコーナーで、全45製品群に関する展示を行いました。また、会場のプレゼンテーションステージでは、3日間で33回のエンジニアによる最新技術とソリューションに関するプレゼンを実施しました。半導体製品とアプリケーションを想定したデモ機の展示と実演を、多くのご来場者にご覧いただくことができました。

ceatec_report2017_power_ttl

コモンモードフィルタなしでCISPR25 Class5をクリアする
車載向けDC/DCコンバータソリューション

BD9P233MUF-C、BD9S400MUF-C、BD9S200MUF-C、BD9S111NUX-Cは、車載機器の電源を構築するのに適した、プライマリ高耐圧DC/DCコンバータ(BD9P233MUF-C)とセカンダリDC/DCコンバータ(他3点)で、出力電圧要求にフレキシブルに対応可能します。

この例では、BD9P233MUF-CはNano Pulse Control ®によって、車載バッテリから直接3.3Vを生成します。

tech2019_power_img01

BD9P233MUF-C BD9S200MUF-C/BD9S 400MUF-C BD9S111NUX-C
・Vo:3.3V、Io:2A Max.
・Nano Pulse Control ®
・スペクトラム拡散機能,
 スイッチング周波数可変
・Vin=3V~の低電圧動作が可能
・Vo:可変、Io:2A/4A Max.
・出力電圧、位相補償を外付けR・C
 で調整可能タイプ
・2A/3A/4Aをコンパチラインアップ
・Vo:1.8V、Io:1A Max.
・出力電圧固定、位相補償内蔵の簡単設計
 タイプ
・0.6A/1A、各出力電圧をコンパチ
 ラインアップ

tech2018_power_img02

tech2018_power_img03

また、BD9P233MUF-Cはスペクトラム拡散機能を備えており、CISPR25 Class5をコモンモードフィルタなしにクリア可能です。

tech2018_power_img04

世界初* SiC MOSFET内蔵1,700V高耐圧AC/DCコンバータIC

* 2017年5月ローム調べ

BM2SCQ123T-LBZは、世界初の1,700V耐圧、4A SiC MOSFET内蔵のAC/DCコンバータICです。Si MOSFETソリューションに対して大幅な高効率化、小型化を実現でます。内蔵のコントローラチップは、SiC MOSFETの性能を最大限に引き出せるように最適化されています。インバータ、サーボ、産業機器電源などのアプリケーションに最適です。

tech2019_power_img05

tech2019_power_img06

tech2019_power_img07

tech2019_power_img08

tech2018_power_img09

高速リカバリタイム、第3世代PrestoMOS™

第3世代PrestoMOS™、R60xxJNx Seriesは600V Super Junction MOSFETで、高速なボディダイオードのリカバリタイム(逆回復時間:trr)が特長です。IGBTに比べてMOSFETが優位な低電力領域、エアコンの例では定常運転時の消費電力を削減できます。モータドライブ、省エネ白物家電、太陽電池パワーコンディショナー、インバータなどの高効率化が可能です。

tech2018_power_img10

tech2019_power_img11

また、幅広いラインアップが用意されているので、アプリケーションに最適な選択ができます。

tech2018_power_img12