エンジニアに直接聞く
フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ産業機器向けを前提に開発
2017.06.27
-ここからは、BD7FシリーズのICとしての機能や特徴を伺いたいと思います。
詳細な動作説明の話が続きましたので、あらためて基本コンセプトを言いますと、BD7Fシリーズは絶縁型フライバックコンバータを構築するためのICで、一次側で安定化制御するので帰還経路絶縁用のフォトカプラやトランスの三次巻線が不要で、MOSFETも内蔵しているので、小型化と信頼性の向上が可能になるのがポイントです。
それでは、シリーズのBD7F100HFN-LBおよびBD7F100EFJ-LBを例にして、電源ICとしての機能を説明します。この2機種はパッケージが違うだけで、基本的に機能は同じです。
【特長】
- ・フォトカプラや、トランスの三次巻線が不要
-2本の外付け抵抗とトランス巻数比で
出力電圧を設定 - ・独自の適応型オン時間制御を採用
-高速負荷応答を実現し、外付け位相補償部品が不要 - ・固定スイッチング周波数で低出力リップル
- ・高効率の軽負荷モード対応(PFM動作)
- ・シャットダウン/イネーブル制御
- ・Nch MOSFET内蔵
- ・ソフトスタート機能
- ・出力負荷補償機能
- ・各種保護機能
-入力低電圧保護(Vin UVLO)
-過電流保護(OCP)
-温度保護(TSD)
【主要スペック】
- ・動作電源電圧: 3V~40V
- ・SW端子動作電圧: 60V (Max)
- ・過電流リミット: 1.25A (Typ)
- ・スイッチング周波数: 400kHz (Typ)
- ・基準電圧精度: ±1.5%
- ・シャットダウン時回路電流: 0μA (Typ)
- ・動作時回路電流: 2mA (Typ)
- ・動作接合部温度: -40°C~+125°C
【パッケージ】W (Typ)×D (Typ)×H (Max)
- HFN→HSON8 2.90×3.00×0.60mm
- EFJ→HTSOP-J8 4.90×6.00×1.00mm
【特記事項】
- ・産業機器の要求に対応する長期供給保証
-動作電圧が40Vとなっており、動作温度範囲もTj -40℃~125℃になっているところを見ると、産業機器の要求を意識しているようですが。
その通りです。もちろん汎用ではあるのですが、産業機器用の絶縁電源を念頭に開発しました。40Vの動作電圧は、産業機器の12Vはもちろん、24Vにも十分対応し、これらの電圧から汎用5Vやゲートドライバー用の±15Vなどを生成することができます。また、3Vから動作するので、5V入力のアプリケーションも可能です。
-このシリーズも、ロームの産業機器向け仕様「-LB」の長期供給保証対応なんですね。
産業向けを意図している製品に関しては、長期供給保証対応の設定を促進しています。これは、産業機器のお客様から好評をいただいています。
-シリーズの構成を教えてください。
BD7Fシリーズは、現在、BD7F100HFN-LB、BD7F100EFJ-LB、BD7F200HFN-LB、BD7F200EFJ-LBの4機種構成です。2種類のデバイスが各2種類のパッケージで供給されます。こちらは、表を見ていただいた方がわかりやすいと思います。出力電力とスペース要求によって選んでいただければと思います。BD7F200xxx-LBは、最小入力電圧が8Vですので、5V入力には対応しません。
品名 | パッケージ | 出力電力 | 入力 耐性 |
入力電圧 範囲 |
過電流 リミット |
スイッチング 周波数 |
動作温度 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD7F100HFN-LB | HSON8 | 1W (Vin=5V) 5W (Vin=24V) |
45V | 3.0~40V | 1.25A | 400kHz (Typ.) |
-40℃~+125℃ | イネーブル ソフトスタート 高効率軽負荷モード UVLObr 過電流保護 熱保護 |
BD7F100EFJ-LB | HTSOP-J8 | |||||||
BD7F200HFN-LB | HSON8 | 10W (Vin=24V) | 8.0~40V | 2.75A | ||||
BD7F200EFJ-LB | HTSOP-J8 |
-最初に説明していただいた特長のシャットダウン/イネーブルやソフトスタート、各種保護は、近年の電源ICでは標準機能だと思いますが、「適応型オン時間制御」と「出力負荷補償機能」の2つは独自の機能ですね。
そうです。どちらも独自技術です。
-それぞれについて、説明いただけますか?
(次回に続く)
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題