電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:負荷過渡応答

DC/DC

2015.03.30

スイッチングレギュレータの評価:負荷過渡応答の検討、測定方法

「スイッチングレギュレータの評価」の3つ目として、「負荷過渡応答の検討、測定方法」について説明します。 負荷過渡応答とは 負荷過渡応答とは、急激な負荷変動に対する出力の応答特性、つまり、降下または上昇 ...

キーワード:
トランジェントレスポンス
出力電圧と負荷電流
負荷過渡応答

2015.05.26

FPGAの電源要求を満たすスイッチングレギュレータコントローラ:高速過渡応答 のキーテクノロジー「H3Reg」とは

BD95601MUVおよびBD95602MUVは、近年の低電圧大電流といった電源仕様に対応するスイッチングレギュレータコントローラICです。高効率で多くの保護機能を備えるのはもちろん、高い精度と安定性 ...

キーワード:
H3Reg
低電圧大電流
負荷過渡応答
進化型の固定オンタイム制御

2015.07.14

FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC/DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求に応えるために

-FPGAの電源要求は説明いただいたので、今度はこのDC/DCコンバータシリーズが「FPGA向け」という理由をお聞きしていきます。まず、シリーズにはどんなDC/DCコンバータICがあるのでしょうか? ...

キーワード:
H3Reg
リップル
リファレンスデザイン
低電圧
効率
大電流
負荷過渡応答
電圧精度