電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:補助電源

2016.06.14

SCT2H12NZ:1700V高耐圧SiC-MOSFET:産業機器の補助電源用途に求められる高耐圧と低損失を実現

ロームは、パワーデバイスの開発に注力しています。先ごろ発表され、すでに量産に入っている「SCT2H12NZ」は、1700Vという高耐圧を実現したSiC-MOSFETです。既存の650Vと1200Vのラ ...

キーワード:
1700V
SiC-MOSFE
オン抵抗
ヒートシンク
小型化
産業機器
発熱
補助電源