電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:絶縁電源

AC/DC

2014.05.27

フライバック方式とは

図 17 フライバック方式は、100Wぐらいまでのスイッチング電源によく使われている方法です。本稿の最初の説明でもフライバックを例として取り上げました。 フライバック方式には、自励型のRCC(Ring ...

キーワード:
フライバック
他励
疑似共振
絶縁電源
自励

AC/DC

2014.05.27

フォワード方式とは

図 21:フォワード方式 フォワード方式も構成が比較的簡単で制御も容易なことから、ポピュラーな方式の一つです。   特徴として、フライバック方式より大電力を出力できますが、インダクタとフラ ...

キーワード:
スナバ
ダイオード整流
フォワードコンバータ
絶縁電源