電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:発熱

AC/DC

2014.05.27

保護機能

保護機能は、電源にとって安全面だけではなく回路の信頼性にとっても重要な機能です。保護機能を大別すると、入力(過電圧、動作ができなくなる入力電圧の低下など)、出力(過負荷および短絡、逆電圧、過電圧など) ...

キーワード:
シャットダウン
発熱
過電圧
過電流
電源保護機能

2016.06.14

SCT2H12NZ:1700V高耐圧SiC-MOSFET:産業機器の補助電源用途に求められる高耐圧と低損失を実現

ロームは、パワーデバイスの開発に注力しています。先ごろ発表され、すでに量産に入っている「SCT2H12NZ」は、1700Vという高耐圧を実現したSiC-MOSFETです。既存の650Vと1200Vのラ ...

キーワード:
1700V
SiC-MOSFE
オン抵抗
ヒートシンク
小型化
産業機器
発熱
補助電源