電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:疑似共振

AC/DC

2014.05.27

フライバック方式とは

図 17 フライバック方式は、100Wぐらいまでのスイッチング電源によく使われている方法です。本稿の最初の説明でもフライバックを例として取り上げました。 フライバック方式には、自励型のRCC(Ring ...

キーワード:
フライバック
他励
疑似共振
絶縁電源
自励

2016.06.14

SCT2H12NZ:1700V高耐圧SiC-MOSFET:SiC用AC/DCコンバータ制御ICと組み合わせて効率を大幅に向上

ロームは、パワーデバイスの開発に注力しています。先ごろ発表され、すでに量産に入っている「SCT2H12NZ」は、1700Vという高耐圧を実現したSiC-MOSFETです。既存の650Vと1200Vのラ ...

キーワード:
SiC評価ボード
ゲートドライブ
フライバックコンバータ
最適化
疑似共振
長期供給保証