電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:効率

AC/DC

2014.05.27

効率

電源の効率向上は、現代の省エネ要求に対して最も重要なテーマです。また、待機時の消費電力も重要な改善項目なっており、さまざまな対策が取られています。 スイッチングDC/DCコンバータの効率は95%前後を ...

キーワード:
AC/DC効率
効率
効率計算
電源
高効率AC/DC

2015.05.12

産業用途グレード降圧DC/DCコンバータ:最先端の同期整流コンバータが産業機器の省力化と小型化の鍵

-LB品の長期供給保証と小リール販売への対応が、産業機器の省力化と小型化に寄与するという話を聞きました。それでは、LB品のDC/DCコンバータについて具体的に教えてください。 最初にお話ししたように、 ...

キーワード:
サイズ
ダイオード整流
効率
同期整流
実装面積
小型化

DC/DC

2015.05.19

スイッチングレギュレータの評価:効率の測定

「スイッチングレギュレータの評価」と題して、「出力電圧」、「ロードレギュレーション」、「負荷応答の検討、測定方法」、「インダクタ電流の測定」の4項目について説明してきました。ここでは、5つ目の「効率の ...

キーワード:
スイッチング電源の効率
スイッチング電源の損失
効率
電力変換

2015.07.14

FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC/DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求に応えるために

-FPGAの電源要求は説明いただいたので、今度はこのDC/DCコンバータシリーズが「FPGA向け」という理由をお聞きしていきます。まず、シリーズにはどんなDC/DCコンバータICがあるのでしょうか? ...

キーワード:
H3Reg
リップル
リファレンスデザイン
低電圧
効率
大電流
負荷過渡応答
電圧精度

2015.11.25

MOSFETを内蔵した高効率AC/DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:独自のスーパージャンクションMOSFETが鍵

-高効率、低消費電力、低待機時電力、小型という4つの課題に対して、BM2Pxxxシリーズがどのように寄与するかを聞いていきましたが、随所に「スーパージャンクション MOSFET によって」という説明が ...

キーワード:
オン抵抗
ゲート電荷量
スイッチング周波数
スーパージャンクションMOSFET
効率
小型化
素子サイズ