電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:出力整流ダイオード

AC/DC

2015.01.09

絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定−出力整流器とCout

この項では、出力となるトランスT1の二次側に配置する、整流用ダイオードD6 と出力コンデンサ(Cout)C7およびC8について説明します。 最初に、この部分の動作を簡単に説明しておきます。ト ...

キーワード:
スイッチングレギュレータ出力コンデンサ
ダイオード整流
二次側整流
出力コンデンサ
出力整流ダイオード
出力整流器

AC/DC

2016.11.15

主要部品の選択:出力整流ダイオード D4

今回は、出力整流ダイオードの選択について説明します。 出力整流ダイオード D4 出力整流ダイオードは、キャッチダイオードまたはフリーホイールダイオードとも呼ばれます。また、同期整流型では、このダイ ...

キーワード:
AC/DCコンバータ設計
キャッチダイオード
バックコンバータ
フリーホイールダイオード
出力整流ダイオード
非絶縁AC/DCコンバータ

AC/DC

2018.05.15

主要部品選定:出力整流ダイオード

今回は二次側(出力)のスイッチング電圧をDCに整流するダイオードの定数計算です。 出力整流ダイオード:ND1 最初に回路図について説明をします。出力整流ダイオードND1は、右の回路図の濃い青色のダ ...

キーワード:
AC/DCコンバータ設計
BD7682FJ
SCT2H12NY
SCT2H12NZ
SiC
SiC-MOSFET
ショットキーバリアダイオード
シリコンカーバイド
ファストリカバリダイオード
出力整流ダイオード
擬似共振コンバータ設計
絶縁AC/DCコンバータ設計
電圧マージン