電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:保護機能

2015.09.17

MOSFETを内蔵した高効率AC/DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:課題を解決するために開発されたIC

-さて、既存のAC/DCコンバータの課題である、効率の改善と小型化を解決する目的で開発したというBM2Pxxxシリーズですが、どんなICなのか教えてください。 BM2Pxxxシリーズは、基本的に ...

キーワード:
SOP8
スーパージャンクションMOSFET
保護機能
効率の改善
小型化
待機時
軽負荷時

2015.08.25

多彩なラインアップが利便性を高めるDC/DCコンバータファミリ:最新の性能要求に応える

ロームは、DC/DCコンバータICの一大ファミリを構築すべく、多種多様なDC/DCコンバータICを開発しています。DC/DCコンバータには、同期整流式を始めいくつかの方式があり、さらに1つの方式の中で ...

キーワード:
ピン互換
低コスト化
保護機能
小型化
最新の要求
高速過渡応答

2016.05.17

業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC/DCコンバータ:高耐圧だけではユーザーの課題は解決しない

-それでは、BD9G341AEFJについて具体的にお聞きします。最初に概要を教えてください。 BD9G341AEFJが内蔵しているMOSFETは、Nチャネルで定格が80V/3.5Aになります。変換方式 ...

キーワード:
48V系
80V
ダイオード整流/非同期整流
保護機能
効率改善
外付け部品
破壊防止
評価作業
降圧比が高い

2016.04.20

BD9G341AEFJ:業界トップクラスの 80V高耐圧と高効率を実現した DC/DCコンバータ:高耐圧で低オン抵抗のMOSFETを内蔵した降圧1ch DC/DCコンバータ

ロームは、80Vという高耐圧のMOSFETを内蔵したDC/DCコンバータ用ICの「BD9G341AEFJ」を発表しました。80Vという耐圧は、パワートランジスタ内蔵の非絶縁型DC/DCコンバータICと ...

キーワード:
80V
MOSFET内蔵
オン抵抗
ショットキーバリアダイオード
保護機能