電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:低電圧

2015.07.14

FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC/DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは

ロームは多種多様なDC/DCコンバータICを揃えているが、その中にFPGAの電源として適したラインアップが用意されている。ここで取り上げる8機種は、FPGAが必要とする電源仕様を満足することができ、リ ...

キーワード:
FPGA向け
シーケンス
リップル
低ノイズ
低電圧
大電流
複数
負荷過渡
電圧精度
電圧降下

2015.07.14

FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC/DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求に応えるために

-FPGAの電源要求は説明いただいたので、今度はこのDC/DCコンバータシリーズが「FPGA向け」という理由をお聞きしていきます。まず、シリーズにはどんなDC/DCコンバータICがあるのでしょうか? ...

キーワード:
H3Reg
リップル
リファレンスデザイン
低電圧
効率
大電流
負荷過渡応答
電圧精度

2015.07.28

車載向けセカンダリ電源用同期整流コンバータ BD905xx-Cシリーズ:LDOでは対応できない条件が増加

車載用電子機器は増加傾向にあり、使われるMCUやメモリといった電子デバイスも多様化しています。これは電源仕様の多様化も意味しており、主電源である5Vや3.3Vに加えて、1.8V、1.5V、1.2Vなど ...

キーワード:
LDO
スイッチングレギュレータ
低電圧
車載用電子機器