電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:フリーホイールダイオード

AC/DC

2016.11.15

主要部品の選択:出力整流ダイオード D4

今回は、出力整流ダイオードの選択について説明します。 出力整流ダイオード D4 出力整流ダイオードは、キャッチダイオードまたはフリーホイールダイオードとも呼ばれます。また、同期整流型では、このダイ ...

キーワード:
AC/DCコンバータ設計
キャッチダイオード
バックコンバータ
フリーホイールダイオード
出力整流ダイオード
非絶縁AC/DCコンバータ