電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:ダイオード整流

AC/DC

2014.05.27

フォワード方式とは

図 21:フォワード方式 フォワード方式も構成が比較的簡単で制御も容易なことから、ポピュラーな方式の一つです。   特徴として、フライバック方式より大電力を出力できますが、インダクタとフラ ...

キーワード:
スナバ
ダイオード整流
フォワードコンバータ
絶縁電源

AC/DC

2014.05.27

Buck(降圧、非絶縁)方式とは

図 25:Buck 方式(連続モード時) Buckはバックと発音し、降圧の意味です。Buckコンバータはダイオードで整流をおこなう降圧コンバータで、非絶縁の降圧スイッチングDC/DCコンバータに用い ...

キーワード:
Buckコンバータ
DC/DCコンバータ
ダイオード整流
バックコンバータ
非絶縁電源

DC/DC

2014.05.27

同期整流型と非同期整流型の違い

DC/DCコンバータの非絶縁型降圧スイッチングレギュレータには、前項で説明した非同期整流(ダイオード)式と同期整流式があります。非同期整流式は比較的古くから使われてきた方式で、スイッチングレギュレータ ...

キーワード:
DC/DCちがい
スイッチング方式
ダイオード整流
同期整流
非同期整流

AC/DC

2015.01.09

絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定−出力整流器とCout

この項では、出力となるトランスT1の二次側に配置する、整流用ダイオードD6 と出力コンデンサ(Cout)C7およびC8について説明します。 最初に、この部分の動作を簡単に説明しておきます。ト ...

キーワード:
スイッチングレギュレータ出力コンデンサ
ダイオード整流
二次側整流
出力コンデンサ
出力整流ダイオード
出力整流器

2015.05.12

産業用途グレード降圧DC/DCコンバータ:最先端の同期整流コンバータが産業機器の省力化と小型化の鍵

-LB品の長期供給保証と小リール販売への対応が、産業機器の省力化と小型化に寄与するという話を聞きました。それでは、LB品のDC/DCコンバータについて具体的に教えてください。 最初にお話ししたように、 ...

キーワード:
サイズ
ダイオード整流
効率
同期整流
実装面積
小型化