電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

キーワード:ショットキーバリアダイオード

Siパワーデバイス

2016.04.07

ダイオードの種類と特性-静特性・動特性・電流・電圧・逆回復時間

最初に、ここでシリコンパワーデバイスとして取り上げるダイオードの種類と、シリコン半導体の基本ともいえるダイオードについて基礎の基礎的な話をしておきます。 Siダイオードの分類 Siダイオードの分類を考 ...

キーワード:
FRD
MOSFET
SBD
ショットキーバリアダイオード
ダイオード
パワーデバイス
パワー半導体
ファストリカバリダイオード
整流ダイオード
高耐圧ダイオード
高速ダイオード

2016.04.07

アプリケーションに追従し進化を続けるシリコンダイオード:効率重視と耐圧/リーク重視

ロームでは、様々なシリコンベースのダイオードを生産しています。その中でもパワー系アプリケーションに適した特性と仕様のダイオードを紹介します。パワー系アプリケーションにおけるダイオードの用途の多くは整流 ...

キーワード:
SBD
ショットキーバリアダイオード
超低IR
超低VF

2016.04.07

パワー系アプリケーションの損失低減と小型の鍵:パワー系ダイオードで損失が最も小さいSiC-SBD

ロームは、高耐圧と大電流を扱う回路に最適なSiC(シリコンカーバイド)材料を用いたSBD(ショットキーバリアダイオード)の開発を推進しています。2010年に国内初となるSiCによるSBDの量産を開始し ...

キーワード:
FRD
PFC
SiC
SiC-SBD
trr
ショットキーバリアダイオード
シリコンカーバイド
スイッチング損失
ファストリカバリダイオード
力率改善
温度特性
逆回復時間
順方向電圧

2016.04.07

パワー系アプリケーションの損失低減と小型の鍵:SiC-SBDのラインアップは650V / 1200V、5A~40Aで車載対応

ロームは、高耐圧と大電流を扱う回路に最適なSiC(シリコンカーバイド)材料を用いたSBD(ショットキーバリアダイオード)の開発を推進しています。2010年に国内初となるSiCによるSBDの量産を開始し ...

キーワード:
FRD
PFC
SiC
SiC-SBD
trr
ショットキーバリアダイオード
シリコンカーバイド
スイッチング損失
ファストリカバリダイオード
力率改善
温度特性
逆回復時間
順方向電圧

2016.04.20

BD9G341AEFJ:業界トップクラスの 80V高耐圧と高効率を実現した DC/DCコンバータ:高耐圧で低オン抵抗のMOSFETを内蔵した降圧1ch DC/DCコンバータ

ロームは、80Vという高耐圧のMOSFETを内蔵したDC/DCコンバータ用ICの「BD9G341AEFJ」を発表しました。80Vという耐圧は、パワートランジスタ内蔵の非絶縁型DC/DCコンバータICと ...

キーワード:
80V
MOSFET内蔵
オン抵抗
ショットキーバリアダイオード
保護機能