回路シミュレーション
SPICEサブサーキットモデル:数式を用いたモデル
2019.03.26
この記事のポイント
・サブサーキットモデルには、デバイスモデルの複合の他に数式からなるモデルもある。
・デバイスの特性に合わせて数式を調整できるので再現性は高い。
・モデルが複雑なので、シミュレーション時間が長くなったり、収束エラーになりやすい。
今回は数式を用いたサブサーキットモデルについてです。ここでは、先に説明したデバイスモデルを組み合わせたサブサーキットモデルの他に、数式がベースになっているサブサーキットモデルがあることを覚えておいてください。
数式を用いたサブサーキットモデル
サブサーキットモデルには、数式である特性を表すことでデバイスの特性を示すものもあります。前回、前々回に説明した「MOSFETのサブサーキットモデル」は、基本的にデバイスモデルの組み合わせで構成されていますが、このタイプは数式で組まれています。以下に、数式を用いたタイプのSiC-SBD(ショットキーバリアダイオード)のサブサーキットモデルと、以前に示したMOSFETのサブサーキットモデルの例を示します。ここでは記述の詳細は割愛しますが、記述の違いがイメージできると思います。
数式を用いたサブサーキットモデルは、デバイスの特性に合わせて数式を調整できるので、再現性が高いという特徴があります。しかし、モデルが複雑になるので、シミュレーション時間が長くなったり収束エラーになりやすかったりというデメリットがあります。
技術資料ダウンロードのご案内
ローム主催セミナーの講義資料やDC-DCコンバータのセレクションガイドなど、ダウンロード資料をご用意いたしました。
回路シミュレーション
-
電子回路シミュレーションの基礎
- SPICEとは
- SPICEシミュレータとSPICEモデル
- SPICEシミュレーションの種類:DC解析、AC解析、過渡解析
- SPICEシミュレーションの種類:モンテカルロ
- SPICEシミュレーションの収束性と安定性
- SPICEモデルの種類
- SPICEデバイスモデル:ダイオードの例 その1
- SPICEデバイスモデル:ダイオードの例 その2
- SPICEサブサーキットモデル:MOSFETの例 その1
- SPICEサブサーキットモデル:MOSFETの例 その2
- サーマルダイナミックモデル(Thermal Dynamic Model)とは
- SPICEサブサーキットモデル:数式を用いたモデル
- 電子回路シミュレーションの基礎 ーまとめー
- サーマルモデル(Thermal Model)とは
-
ROHM Solution Simulatorとは
- ROHM Solution Simulatorのアクセス方法
- ROHM Solution Simulatorを使ってみる その1
- ROHM Solution Simulatorを使ってみる その2
- ROHM Solution Simulatorシミュレーション回路の起動
- ROHM Solution Simulatorツールバーの機能と基本操作
- ROHM Solution Simulatorのユーザインタフェース
- シミュレーションの実行
- シミュレーション結果の表示方法
- シミュレーション結果表示ツール : Wavebox
- シミュレーション結果表示ツール : Waveform Viewer
- シミュレーションのカスタマイズ
- PartQuest™ Explorerへの回路データのエクスポート
- 評価サンプルの購入
- PFC回路の最適化
- インバータ回路の最適化
- DC-DCコンバータの熱シミュレーションとは