DC-DCコンバータ|評価編
出力電流が大きいアプリケーションを検討するときの注意 その2
2018.11.13
この記事のポイント
・出力電流を大きくする場合は、オン抵抗の低いMOSFETを選択し、スイッチングを高速にして、DCRの小さいインダクタを使う。
・高耐圧低オン抵抗のMOSFETはQgが大きくなる傾向にあるので、Qgの増加によるゲートチャージ損失の増加を回避するため、低オン抵抗でQgが小さいMOSFETを選択する。
・低QgのMOSFETはスイッチング速度が速い傾向にあるので、スイッチングノイズの増加に注意する。
前回は、出力電流が大きいアプリケーションを検討する場合の2つの注意点のうち1つ目を説明しました。出力電流を大きくするためには、オン抵抗が低いMOSFETを使い、スイッチングを高速にして、DCRが低いインダクタを選択するというのが1つ目のポイントでしたが、今回は2つ目を説明します。
出力電流が大きいアプリケーションを検討するときの注意 その2
下の図は、Qgと損失の関係を示したものです。Qgの増加に対して、単純にゲートチャージ損失が増加します。
対応策
この損失増加に関する対応策としては、出力電流増加に必要なオン抵抗のMOSFETで、Qgが低いMOSFETを検討することになります。実際、低オン抵抗でもQgが十分に低いMOSFETが存在しますので、回避できる問題です。
注意点としては、Qgが低いMOSFETはスイッチングの立ち上がり/立ち下がりが急峻である場合があるので、スイッチングノイズが大きくなる可能性があります。スイッチングが高速になることで、スイッチング損失が低減するというメリットがあるのですが、EMIに関しては十分な検討が必要で、基板設計にも配慮が必要になります。
まとめ
出力電流が大きいアプリケーションを検討する際の注意が2話にまたがったので、ここでまとめをします。
出力電流が大きいアプリケーションを検討する際には、オン抵抗が低いMOSFETを使い、スイッチングを高速にして、DCRが低いインダクタを選択することになります。
MOSFETに関しては、オン抵抗が低くQgの低いものを選択します。この場合、スイッチングが高速になる傾向があるので、スイッチングノイズが増加していないか検討が必要になります。
【資料ダウンロード】降圧DC-DCコンバータ 損失の検討
DC-DCコンバータ
- 基礎編
- 設計編
-
評価編
- スイッチングレギュレータの特性と評価方法の概要
- 電源ICのデータシートの読み方:表紙、ブロック図、絶対最大定格と推奨動作条件
- スイッチングレギュレータの評価:出力電圧
-
損失の検討
- 定義と発熱
- 同期整流降圧コンバータの損失
- 同期整流降圧コンバータの導通損失
- 同期整流降圧コンバータのスイッチング損失
- 同期整流降圧コンバータの制御IC消費電力損失
- 同期整流降圧コンバータのデッドタイム損失
- 同期整流降圧コンバータのゲートチャージ損失
- インダクタのDCRによる導通損失
- 電源ICの電力損失計算例
- 損失の簡易的計算方法
- パッケージ選定時の熱計算例 1
- パッケージ選定時の熱計算例 2
- 損失要因
- スイッチング周波数を高めて小型化を検討するときの注意
- 高入力電圧アプリケーションを検討するときの注意
- 出力電流が大きいアプリケーションを検討するときの注意 その1
- 出力電流が大きいアプリケーションを検討するときの注意 その2
- 損失の検討 ーまとめー
- 応用編
- 製品紹介
- FAQ