AC-DC コンバータ|設計編
シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
2019.07.30
この記事のポイント
・BM1R00147Fのシャントレギュレータ回路部の周辺部品の設定により、出力電圧を設定する。
前回までは、使用する電源IC、BM1R00147Fの同期整流回路部の周辺部品について説明してきました。今回は、「シャントレギュレータ回路部の周辺部品」に関する説明になります。
少し同期整流回路部の話が続いたので、BM1R00147Fの構成ブロックを再度確認したい場合はこちらを参照してください。
シャントレギュレータ回路部の周辺部品
あまりインピーダンスを高くするとノイズに敏感になるなど不安定になる可能性があるので、動作の安定を考慮してIFB=10μA程度になるようRFB1とRFB2の選定をします。VOUTは、内蔵シャントレギュレータの基準電圧VREF=0.8V(Typ)をともなって、次式で決まります。
この設計事例ではVOUTは5Vなので、RFB1、RFB2は以下の式から求めることができます。
VOUT=5VでIFB=10μAにするため、RFB1とRFB2の合計を500kΩとし、分圧点(SH_IN)の電圧が0.8VになるようにRFB1とRFB2の比率を求めればよいことがわかります。
次に、CFB1とCFB2を決定します。CFB1は位相補償用のコンデンサで、1000pF程度を選定します。CFB2はSH_IN端子ノイズ除去用のコンデンサです。100~470pF程度が目安です。この設計事例では220pFとします。
フォトカプラPC1にバイアスを与える抵抗RSH1によって、出力負荷応答を調整することが可能です。RSH1を小さくすることで出力負荷応答が速くなり、出力電圧の負荷変動を抑えることができます。しかしながら、負荷応答の高速化と安定性はトレードオフの関係にあるので、十分な検証が必要です。この設計事例では510Ωとします。
抵抗RSH2は、内蔵シャントレギュレータの回路電流を設定します。SH_IN=Low時、SH_OUT端子電流の最大値ISH_OUT_maxは75μAです。したがって、フォトカプラPC1のVf最小値Vf_minとRSH2の関係は以下の式を満たす必要があります。
フォトカプラPC1のVf_min=1.1Vとした場合、次式からRSH2は14.7kΩ以下と算出されます。
この設計事例では、マージンを考慮して12kΩを選択します。
シャントレギュレータ回路部の周辺部品の選定は以上となります。
AC-DC コンバータ
- 基礎編
-
設計編
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
-
AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
-
SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 評価編
- 製品紹介
- 動画
- FAQ