AC-DC コンバータ|設計編
同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
2019.05.28
この記事のポイント
・この設計例では、ダイオード整流のAC-DCコンバータを同期整流に置き換える。
・同期整流化設計のはじめに、出力整流ダイオードを置き換えるMOSFETを選定する。
・代替部品の仕様決定のために、既存回路での電流、電圧、波形などを確認する。
前回確認した「電源仕様と置き換え回路例」を念頭に、具体的な回路設計に入ります。元の回路の二次側はダイオード整流回路でこれを同期整流化するための手順として、1)整流ダイオードの置き換え用MOSFETを選定し、2)諸条件を確認して設定を決めて、3)設計に使うICであるBM1R001xxFシリーズの中から最適なICを決定します。今回はまずダイオードを置き換えるMOSFETの選定を行います。
同期整流回路部:二次側整流ダイオードから置き換える同期整流用MOSFETの選定
二次側整流ダイオードDOUT置き換える同期整流用MOSFET M2を選定します。置き換えを行うために既存回路における電流や電圧、波形などを確認して、対応できる仕様のMOSFETを選択します。最初に、整流ダイオードDOUTに発生する逆方向電圧VRと順方向電流IFの確認を行います。右図を参照してください。
測定した整流ダイオード逆方向電圧VRと順方向電流IFを目安にして、置き換えるMOSFETの最大ドレインソース間電圧VDS、ドレイン電流IDを決めます。
また、MOSFETの選定の際にはRon(オン抵抗)による損失、パッケージの最大許容損失PDなどの考慮も必要です。MOSFET M2のRonが高すぎる場合、MOSFETが異常発熱する恐れがあります。設計時に十分な考慮をした上で、製品に組み込んだ状態で確認を行い、必要に応じてヒートシンク等による放熱を行います。
上記波形観測結果から、MOSFET M2は以下を選定例とします。VR、IFのピークに対して十分なマージンを持つものです。
<MOSFET M2の選択例>
VDS=60V (VR_PEAK=40Vから)
ID=50A (IF_PEAK=26Aから)
他特性:Ron=4mΩ、PD=120W
注意事項として、電源ICのBM1R001xxFシリーズのDRAIN端子の絶対最大定格は120V(Ta=25℃)になっています。ICのDRAIN端子に印加される電圧が、絶対最大定格を超えないことを確認する必要があります。もし、絶対最大定格を超える電圧がDRAIN端子に印加される場合は、「フライバックアプリケーションでのトラブルシューティング」、「サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合」の対応策を後述する予定です。
AC-DC コンバータ
- 基礎編
-
設計編
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
-
AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
-
SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 評価編
- 製品紹介
- 動画
- FAQ