AC-DC コンバータ|設計編
電源仕様と置き換え回路
2019.05.28
この記事のポイント
・この設計例では、ダイオード整流のAC-DCコンバータを同期整流に置き換える。
・同期整流化には、ローサイドタイプとハイサイドタイプがある。
・外付け部品は若干増えるが、効率改善、特に待機時の高効率化はAC-DCコンバータの課題なので、同期整流化は有用である。
前回は設計に使うICであるBM1R001xxFシリーズの概要を確認しましたので、今回から具体的な設計に入っていきます。
再確認になりますが、この設計の目的は二次側同期整流コントローラICのBM1R001xxFシリーズを使って、ダイオード整流のAC-DCコンバータを同期整流化することです。したがって、最初にダイオード整流AC-DCコンバータの回路と仕様があって、その仕様を継承して同期整流化する前提で進めます。
電源仕様と置き換え回路例
この例では、以下のAC-DCコンバータの二次側ダイオード整流回路を構成している整流ダイオードとシャントレギュレータ部をBM1R001xxFシリーズで置き換えます。
<AC-DCコンバータ電源仕様>
- ・入力電圧(VIN): 400Vdc
- ・出力電圧(VOUT): 5V
- ・出力電流(IOUT): 10A
- ・電源方式: 絶縁型PWM方式フライバックコンバータ
- ・スイッチング周波数: 130kHz
このAC-DCコンバータの回路図を以下に示します。
橙色で囲まれたエリアにある、DOUTが整流ダイオード、U1および抵抗がシャントレギュレータ部で、今回の置き換え対象部分となります。ちなみに、PC1はオプトカプラ(フォトカプラ)で、出力電圧を絶縁して一次側に帰還するための絶縁素子ですので、この置き換えの対象ではなくBM1R001xxFシリーズで置き換えた回路でも必要になります。
次に、置き換え回路を示します。各、色網掛けエリアが置き換えた回路になります。
置き換えには2つの方法があります。左はトランスのローサイド(GNDライン)にスイッチ(MOSFET)を配置するローサイドタイプで、右はトランスのハイサイド(VOUTライン)にスイッチ(MOSFET)を配置するハイサイドタイプです。解説は両方について行い、最終的には両方の回路で設計を完了して評価を行います。
上記回路では、整流ダイオードがMOSFETに、シャントレギュレータがIC内蔵のシャントレギュレータに置き換わるわけですが、正直なところ若干ですが外付け部品が増えます。よって、一般の二次側同期整流ICでは、ICの回路電流分待機電力が必ず悪化します。しかし、本ICではICの増加分を低消費化したシャントレギュレータを内蔵することで待機電力を悪化させずに効率を大きく改善させることができると共に、シャントレギュレータ分の部品削減も実現できる仕様となっています。
AC-DC コンバータ
- 基礎編
-
設計編
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
-
AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
-
SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 評価編
- 製品紹介
- 動画
- FAQ