AC-DC コンバータ|設計編
主要部品の選択:入力コンデンサC1とVCC用コンデンサC2
2016.06.14
この記事のポイント
・入力コンデンサには、最大入力電圧×1.41の電圧がかかることを考慮して耐圧を選定する。
・VCC用コンデンサは、VCCの安定以外に起動時間を決める役割があることに留意する。
前項では、設計に利用するICを決定しましたので、早速外付け部品の選定と定数計算に入ります。
入力コンデンサ:C1
コンデンサC1は、入力AC電圧をブリッジで整流した入力ラインに接続されています。
入力コンデンサの容量は、以下の表を目安として決めることができます。
入力電圧(VAC) | Cin(uF) |
85-264 | 2×Pout(W) |
180-264 | 1×Pout(W) |
この事例での入力電圧範囲は、90VAC~264VACなので、2×Poutに従います。ただし、これらは全波整流時の目安なので、条件が異なったり入力電圧の保持時間の仕様によっては調整が必要になります。
Poutは出力仕様から求めます。出力は20V/0.2Aですので、C1の容量は以下のようになります。
Pout = 20V×0.2A = 4W
C1 = 2×4 = 8 ⇒ 10μFとする
続いて、コンデンサの耐圧を決定します。回路図からわかるように、入力、つまりこのコンデンサには最大入力電圧が整流された電圧、VAC(max) の1.41倍の電圧がかかります。
264VACの場合
264V×1.41 = 372V ⇒ 400V以上とする
事例の回路では、マージンなどを考慮して450Vのコンデンサを選択しています。
VCC用コンデンサ:C2
次に、VCC用のコンデンサC2を決めます。VCC用コンデンサは、出力から生成される電源ICのVCC電圧を安定させるために必要です。
C2の容量は、電源ICのデータシートでは2.2μF以上が推奨されています。出力電圧を考慮して、50V/10μFを選択します。
また、C2は電源投入時のICの起動時間を決定する役割ももっています。C2の容量と起動時間の関係は、データシートに記載のある下記のグラフを参照します。10μFの場合の起動時間は、おおよそ0.08secになります。もし、この起動時間に調整が必要ならば、2.2μF以上の例えば22μFなど、他の容量を選択することも可能です。
【資料ダウンロード】非絶縁型バックコンバータの設計事例
AC-DC コンバータ
- 基礎編
-
設計編
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
-
AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
-
SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 評価編
- 製品紹介
- 動画
- FAQ