AC-DC コンバータ|設計編
設計手順
2014.07.15
この記事のポイント
・電源の場合は設計開始時点で仕様が完全に決まっていないことが多々あるが、可能な限り仕様を固めてから設計に取りかかる。
・現実的な電源設計においては、電源ICが担う部分が大きく、使うICによって回路や部品が決まる。
・量産に向けての判断では、要求仕様に対して適合、不適合だけではなく、トレードオフによる調整も必要。
基本的な確認を終えたところで、設計の手順について説明します。
これは、AC-DCコンバータに限らず、おおよその設計はこのような手順を取ります。最初に要求仕様を確認して、それを実現するための部品を選択します。ここで、「制御用電源ICの選択」となっているのは、最近の電源設計ではほとんどの場合電源用ICを利用するため、実質的に電源ICを選択してそのICを中心に設計を行うことになります。続いて、ICが必要とする部品を選定し定数などを計算して設計を進めます。図面が上がったら試作品を作り、性能の評価を行い、量産、そして出荷という流れになります。
1.要求仕様固め
1番目は、要求仕様を明確にすることから始まります。本来、これが一番最初で一番大切なのですが、電源仕様は「回路全体の仕様が決まらないと決めることができない」という宿命があり、全体の設計期間の終わりごろに大急ぎで設計をしなければならないなど、電源設計者を困らせるポイントかもしれません。とはいっても、何か決めなければ進みませんので、仮仕様を作り進めていくことが多いと思います。
1.要求仕様固め
- 入出力:入力電圧範囲、出力電圧値と精度
- 負荷:電流、過渡有無(スリープ/ウェイクアップ含む)
- 温度:最大/最小値、冷却の有無
- サイズ:実装面積、高さ(フォームファクタ)
- 必要な保護:低電圧、過電圧、過熱など
- 特異な環境/使用条件:車載、宇宙、通信、RFなど
- コスト
厳密なことをいうと、「仕様がはっきりしないと設計はできない」のが本当のところなのですが...
仕様固めに必要な主な確認項目を書き出しました。入力条件を例にとると、国内向けだけなら100VACを考えればよいのですが、世界に向けて販売するものであれば、さらに広範囲な電圧への対応が必要になったり、国によっては電圧が不安定なところもあるので、どのくらいのマージンをもつかなど、仕様によって部品の選択が大きく変わります。
他の項目も、要求仕様に適合する電源を設計するために詳細な吟味が必要になります。
2.制御用電源ICの選択
2番目は、制御用の電源ICの選択となります。1で確認した要求事項をもとに、適する電源方式、トランス方式かスイッチング方式か、降圧か昇圧か、フライバックかフォワードか、そしてAC-DCコンバータでは重要な検討事項の絶縁型か非絶縁型かといったこと決めて制御ICの選択に入ります。つまり、制御ICの選択は、電源方式を決めることになります。
2.制御用電源ICの選択
- 方式:トランス方式、スイッチング方式
- 方式:降圧、昇圧、昇降圧、反転
- 方式:リニア、フライバック、フォワードなど
- 絶縁/非絶縁
現実的な電源設計においては、電源ICが担う部分が大きく、使うICによって回路や部品が決まってきます。言い換えれば、ICを中心に設計をしていくといってもよいと思います。
3.設計、周辺部品選定
ICと電源方式が決まると、ICのアプリケーション例などを参考に設計を進めることになります。トランス設計も含め、周辺回路のコンデンサや抵抗などの定数を決定していきます。
3.設計、周辺部品選定
- 主要変圧部品:トランス、ブリッジ、ダイオード、コンデンサなど
- ICが必要とする部品
- 各定数の計算、最適化
- トランス設計
設計では、電気、電子の知識はもちろん、部品の知識、そして特に経験が必要になります。こういった知識や経験をもとに設計を進めますが、わからないことやうまくいかないことがでてくる場合があります。そのような場合は、部品メーカのサポートを利用して、無駄なく迅速に設計を進めることが可能です。
4~5.評価、試作、量産、出荷
さて、図面完成し、部品リストもでき、基板レイアウトができれば、試作・評価に入ります。
4.評価、試作
- 評価ボード/ツールの利用
- 試作基板作成、想定条件での動作、性能評価
- デバッグ、最適化
- 要求仕様に対し適合/不適合、レードオフの判断
5.量産設計、評価、出荷検査
試作においては、まずは基本動作の確認から始めますが、動作が正しいかどうか判断が難しい場合があるかと思います。そのような場合には、設計している仕様に合致するとは限りませんが、ICメーカがそのICの評価ボードを用意していることが多いので、それを利用する手があります。確実に動作している評価ボードを利用して、設計した回路が正しい動作をしているか比較検討することができます。
そして、デバックや最適化が終われば、量産に向けての判断をします。この時に、要求仕様を完璧に満足できないことがあります。その際には、どうしても譲れない仕様は再設計となったり、トレードオフ、つまり何かを少し妥協して全体として目標に近づけるなどの検討が必要になります。
おおよそは、このような手順で設計を進められればよいかと思います。
【資料ダウンロード】PWM方式フライバックコンバータ設計手法
AC-DC コンバータ
- 基礎編
-
設計編
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
-
AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
-
SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 評価編
- 製品紹介
- 動画
- FAQ