公益財団法人ローム ミュージック ファンデーションは、音楽文化の普及と発展を通して豊かな文化をつくることを目指し活動を行っています。
音楽を学ぶ学生に対しては奨学金を給付し、学ぶ環境の充実に継続的に取り組んでいます。
このコンサートでは、国内外の学校で音楽を学ぶ奨学生「ローム ミュージック フレンズ」が演奏します。
若い音楽家たちのフレッシュな演奏をお楽しみいただき、今後のさらなる活躍を温かく見守ってくださることを願っています。
「ローム ミュージック フレンズ」とは、これまでのさまざまな若い音楽家の育成事業で関わった音楽家のことです。
ロームミュージックファンデーションの奨学生である新進気鋭のアーティストが、極上のロマン派の調べをお届けする3日間。鍵盤・弦・管楽器や声楽など幅広い分野によるソロやアンサンブルの演奏で、「ロマン派」の名曲をお楽しみください。(一部、ロマン派以外の作品も含まれます)
*ロマン派…19世紀ヨーロッパを中心に発展した音楽。様式にとらわれない、作者の主観的かつ自由な表現に重きを置いた。
ローム ミュージック ファンデーション のWebサイト〈https://www.rmf.or.jp/jp/〉では、奨学生464名全員のプロフィールなどを「若い音楽家たちの活躍」で公開しています。 またブログでは現役奨学生からのレポート(日頃のレッスン、演奏会、あるいはプライベートのトピックスなど)を掲載しています。
曲目・出演者プロフィール(学校名は奨学金給付時の在籍校)
※都合により出演者、曲目、演奏順が変更になる場合があります。2018年度奨学生
東京藝術大学
第4回横浜国際音楽コンクール中学生部門第1位。第26回かながわ音楽コンクール中学生部門第1位。第64回全日本学生音楽コンクール東京大会中学生の部第1位。シュロモ・ミンツ国際ヴァイオリンコンクール第3位。バルトーク国際ヴァイオリンコンクール第2位。第16回東京音楽コンクール弦楽部門第2位ならびに聴衆賞受賞。現在、東京藝術大学在籍中。
2017、2018年度奨学生
桐朋学園大学、ハンガリー国立リスト・フェレンツ音楽大学
第83回日本音楽コンクールチェロ部門第3位。第13回東京音楽コンクール弦楽部門第1位および聴衆賞。第23回コンセール・マロニエ21弦楽器部門第1位。桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)首席卒業。特待生として桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース修了。現在、ハンガリー国立リスト・フェレンツ音楽大学在籍中。
©井村重人
2018年度奨学生
パリ地方音楽院
第11回泉の森ジュニアチェロコンクール高校生以上の部第1位。第66回全日本学生音楽コンクール大学生部門第1位。2017年日本音楽コンクール第4位および岩谷賞(聴衆賞)受賞。2018年ビバホールチェロコンクール第2位、聴衆賞受賞。現在、パリ地方音楽院在籍中。
2018年度奨学生
ケルン音楽大学大学院
アメリカ・テキサス州生まれ。第4回横浜国際音楽コンクール第1位あわせてグランプリ受賞、第84回日本音楽コンクール入選、第25回アンドレア・ポスタッキーニ国際ヴァイオリンコンクール(イタリア)第3位および特別賞受賞。桐朋学園大学卒業後、現在ケルン音楽大学大学院にてM.マーティン氏に師事。シンフォニマ財団より1815年製ニコラ・リュポを貸与されている。
©Shigeto Imura
2017、2018年度奨学生
桐朋学園大学
第84回日本音楽コンクール第3位。第6回宗次エンジェルヴァイオリンコンクール第2位。第69回プラハの春国際音楽コンクール特別賞受賞。これまでに石川杉子、原田幸一郎、清水涼子、漆原朝子、神谷美千子の各氏に師事。桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース在籍中。
©ai ueda
2018年度奨学生
ウィーン国立音楽大学
日本人初優勝を果たしたブラームス国際コンクールをはじめ、若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクールなど権威あるコンクールで多数入賞。これまでにA.チェボタリョーワ氏、M.フリッシェンシュラガー氏、A.デュメイ氏などに師事。サンクトペテルブルグ交響楽団など国内外多数のオーケストラと共演。株式会社スターフライヤー、第一産業グループとスポンサー契約を締結。
2018年度奨学生
英国王立音楽院大学院
16歳でジュリアード音楽院入学、飛び級で卒業。現在、英国王立音楽院在籍中。フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクール in ASIA第1位、最年少でいしかわミュージックアカデミー(IMA)音楽賞、ジュリウス・ザレブスキ国際音楽コンペティション日本人初第1位およびグランプリ。パノハ弦楽四重奏団、読売日本交響楽団などと共演。イギリスにてエルトンジョン賞、マイラ・ヘス賞(ベストピアニスト賞)を授与される。現在、P.ロジェ、C.エルトンの各氏に師事。
©Shigeto Imura
2017、2018年度奨学生
桐朋学園大学
2015年高校在籍時に第84回日本音楽コンクール第2位および岩谷賞(聴衆賞)を受賞。2017年第4回ヴィクトル・メルジャーノフ国際ピアノコンクール第1位およびブラームス賞を受賞。これまでに、ピアノを若尾佳代、故・林秀光の各氏に師事。現在、ピアノを須田眞美子氏に師事。桐朋学園大学音楽学部在籍中。
©Andrej Grilc
2017、2018年度奨学生
ウィーン国立音楽大学
ヤッシャ・ハイフェッツ国際ヴァイオリンコンクール第1位、プラハの春国際音楽コンクール第2位、若いヴァイオリニストのためのアルテュール・グリュミオー国際コンクール第1位など数々のコンクールに入賞。一般財団法人ITOHより1721年製ピエトロ・グァルネリを貸与されている。現在、D.シュヴァルツベルク、L.シュトラウス各氏に師事。ウィーン国立音楽大学在籍中。
曲目・出演者プロフィール(学校名は奨学金給付時の在籍校)
※都合により出演者、曲目、演奏順が変更になる場合があります。ピアノ: 梅村知世Tomoyo Umemura(2016、2017年度奨学生)
2018年度奨学生
桐朋学園大学、ザール音楽大学
第68回全日本学生音楽コンクール・第83回日本音楽コンクール史上初同時2冠、徳永賞、黒柳賞、岩谷賞(聴衆賞)。第27回青山音楽賞新人賞。第14回ルーマニア国際音楽コンクールにて全部門よりグランプリ。倉田澄子、宮田大、D.ゲリンガスの各氏に、現在ザール音楽大学にてG.リヴィニウス氏に師事。使用楽器は故・齋藤秀雄氏の1746年製テストーレ。
©Daniel Delang
2018年度奨学生
ベルリン芸術大学大学院
大津市出身。青山音楽賞新人賞を14歳で受賞。第7回リヨン国際ピアノコンクール優勝、第66回ミュンヘン国際音楽コンクール第3位および特別賞受賞。国際的に演奏活動を展開し、これまでバイエルン放送交響楽団、シュトゥットガルト室内管弦楽団、京都市交響楽団などと共演。シャネル・ピグマリオン・デイズ2019アーティスト。現在、ベルリン芸術大学大学院にてK.ヘルヴィヒ氏に師事。
ピアノ: 五十嵐薫子 Kaoruko Igarashi(2018年度奨学生)
2018年度奨学生
東京音楽大学付属高等学校
2001年生まれ。第86回日本音楽コンクール第2位。第10回インディアナポリス国際ヴァイオリン・コンクール第2位。Young Concert Artists International Auditionにて優勝。原田幸一郎、神尾真由子、小栗まち絵、小林健次の各氏に師事。東京音楽大学付属高等学校特別特待奨学生。
ピアノ: 五十嵐薫子 Kaoruko Igarashi(2018年度奨学生)
2017、2018年度奨学生
桐朋学園大学大学院
日本音楽コンクール優勝、岩谷賞(聴衆賞)、全部門を通じて最も印象的な奏者に贈られる増沢賞ほか4賞を受賞。ノヴォシビルスク国際ヴァイオリン・コンクール優勝、ルートヴィッヒ・シュポア国際ヴァイオリン・コンクール第2位など受賞多数。国内外のオーケストラと共演するほか、各地でリサイタルを行っている。桐朋学園大学を首席卒業後、同大学院にて辰巳明子氏、スイスでZ.ブロン氏に師事。一般財団法人ITOHよりストラディヴァリウスの貸与を受ける。
ピアノ: 梅村知世Tomoyo Umemura(2016、2017年度奨学生)
2016、2018年度奨学生
ベルリン芸術大学大学院
山形県出身。東京藝術大学大学院修士課程修了、ベルリン芸術大学大学院オペラ科修了。現在、同大学院LOK科在籍中。第60回全日本学生音楽コンクール第1位など各コンクールで受賞。甲子園などで国歌独唱や、『メサイア』などでベルリン交響楽団などと共演し、現在国内外で活躍している。
2018年度奨学生
東京音楽大学大学院
フルートを坂本しのぶ氏、工藤重典氏に師事。第11回仙台フルートコンクール一般の部第1位。第85回日本音楽コンクールフルート部門第3位。第18回日本フルートコンヴェンション2017 in 川崎ソロ部門第1位および吉田雅夫賞。第5回三田ユネスコ・フルートコンクール一般の部第1位および三田市長賞。第35回日本管打楽器コンクールフルート部門第3位、つくばフルートコンクール第2位および平井和成賞。
©K.Miura
2018年度奨学生
東京藝術大学大学院
日本音楽コンクール第2位、カール・ニールセン国際音楽コンクール第4位。東京藝術大学を首席で卒業し、現在同大学院修士課程にて漆原朝子、堀正文の両氏に師事。宮崎国際音楽祭、東京・春・音楽祭、シャネル・ピグマリオン・デイズなどに出演。福島育英会奨学生。
2018年度奨学生
桐朋学園大学大学院
日本音楽コンクール第3位・三宅賞ほか数々のコンクールで優勝・入賞。日本各地で演奏活動を行うほか、ソリストとしてこれまでに、東京都交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、桐朋学園オーケストラなどと共演。ソロのほか室内楽も積極的に行い、これまでに徳永二男氏、長谷川陽子氏などと共演。現在、桐朋学園大学大学院在籍中。
2017、2018年度奨学生
東京藝術大学
2018年第1回国際ヴィクトル・トレチャコフ国際ヴァイオリン・コンクール(ロシア)第2位。シンガポール国際ヴァイオリンコンクール第2位、あわせて聴衆賞。サヴァリア交響楽団、シベリア国立交響楽団、シンガポール交響楽団、東京交響楽団、日本センチュリー交響楽団など共演を重ねる。ラ・フォル・ジュルネTOKYOほか各国の国際音楽祭に多数出演。シャネル・ピグマリオン・デイズ2019アーティスト。
2017、2018年度奨学生
ベルリン芸術大学、東京藝術大学
第83回日本音楽コンクールチェロ部門第1位および徳永賞、黒柳賞受賞、第13回ドメニコ・ガブリエリ・チェロコンクール第1位、第11回ヴィトルト・ルトスワフスキ国際チェロコンクール第1位および特別賞受賞など。これまでに林良一、山崎伸子、中木健二の各氏に、現在ベルリン芸術大学にてJ=P.マインツ氏に師事。
©Daniel Delang
2018年度奨学生
ベルリン芸術大学大学院
大津市出身。青山音楽賞新人賞を14歳で受賞。第7回リヨン国際ピアノコンクール優勝、第66回ミュンヘン国際音楽コンクール第3位および特別賞受賞。国際的に演奏活動を展開し、これまでバイエルン放送交響楽団、シュトゥットガルト室内管弦楽団、京都市交響楽団などと共演。シャネル・ピグマリオン・デイズ2019アーティスト。現在、ベルリン芸術大学大学院にてK.ヘルヴィヒ氏に師事。
曲目・出演者プロフィール(学校名は奨学金給付時の在籍校)
※都合により出演者、曲目、演奏順が変更になる場合があります。2018年度奨学生
サルツブルク・モーツァルテウム大学
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部を首席で卒業。在籍中に安宅賞、卒業時にアカンサス賞、三菱地所賞を受賞。2016年秋より、ザルツブルク・モーツァルテウム大学にてM.M.コフラー氏のクラスに留学中。2018年よりユンゲ・ドイチェ・フィルハーモニー管弦楽団団員。
2018年度奨学生
ウィーン国立音楽大学
京都市立京都堀川音楽高等学校を経て、東京音楽大学を卒業。ウィーン国立音楽大学に在籍中。山田直樹、藤井敬吾、江間常夫、荘村清志、高田元太郎、A.ピエッリの各氏に師事。第16回名古屋ギターコンクール、第38回日本ギターコンクール、第7回イーストエンド国際ギターコンクールなど多数第1位を受賞。2018年、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」に出演。
ピアノ:樋口一朗Ichiro Higuchi(2018年度奨学生)
2018年度奨学生
国際メニューイン音楽アカデミー、桐朋学園大学大学院
第80回日本音楽コンクール第2位、岩谷賞(聴衆賞)受賞。Quartet Amabileの第1ヴァイオリンとして第65回ARDミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門第3位、特別賞受賞。桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)を首席で卒業、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース(特待生)修了。現在、国際メニューイン音楽アカデミー、桐朋学園大学大学院修士課程在籍中。辰巳明子、M.ヴェンゲーロフ各氏に師事。
2016、2017年奨学生
パリ国立高等音楽院
12歳の時にパリに渡り、国際コンクールでの受賞を重ねるほか、ウィーンのコンツェルトハウスやニューヨークのカーネギーホール、ブリュッセルのクラシッシモなど、多くのコンサートやフェスティバルに招待され出演し、ヨーロッパ各地で活動を広めている。2015年、第17回フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクールに史上最年少にて本選出場を果たす。現在、パリ国立高等音楽院、エコールノルマル音楽院、東京音楽大学の3校に在籍中。
2018年度奨学生
サルツブルク・モーツァルテウム大学
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学音楽学部を首席で卒業。在籍中に安宅賞、卒業時にアカンサス賞、三菱地所賞を受賞。2016年秋より、ザルツブルク・モーツァルテウム大学にてM.M.コフラー氏のクラスに留学中。2018年よりユンゲ・ドイチェ・フィルハーモニー管弦楽団団員。
2018年度奨学生
ウィーン国立音楽大学
京都市立京都堀川音楽高等学校を経て、東京音楽大学を卒業。ウィーン国立音楽大学に在籍中。山田直樹、藤井敬吾、江間常夫、荘村清志、高田元太郎、A.ピエッリの各氏に師事。第16回名古屋ギターコンクール、第38回日本ギターコンクール、第7回イーストエンド国際ギターコンクールなど多数第1位を受賞。2018年、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」に出演。
©Yoshinobu Fukayaaura.Y2
2018年度奨学生
ベルリン芸術大学大学院
第16、17回フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクール、ディプロマ。第5回野島稔・よこすかピアノコンクール第1位。アントン・ルービンシュタイン国際コンクール2017第3位。桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)、桐朋学園大学音楽学部をともに首席で卒業。大学代表として皇居内の桃華楽堂での演奏会に出演。現在、ベルリン芸術大学大学院在籍中。
2018年度奨学生
桐朋学園大学
第35回飯塚新人音楽コンクール第1位。第85回日本音楽コンクール第1位。第16回チェコ音楽コンクール第1位。奨学生としてドイツのライプチヒにて開催されるメンデルスゾーン国際ピアノアカデミー2018に参加。第19回別府アルゲリッチ音楽祭2017ほかNHK-FM「リサイタル・ノヴァ」などに出演。現在岡本美智子氏に師事。
ピアノ:内藤典子Noriko Naito
2017年度奨学生
ローマ国際音楽学校
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学大学院音楽研究(オペラ)科を首席にて修了。2018年3月よりイタリア・ローマにて活動。P.Cappuccilli国際コンクール2018にて第3位入賞。ラヴェッロ国際コンクールの本選に出場し聴衆賞受賞。2019年よりカルロ・フェリーチェ劇場(ジェノヴァ)研修所に所属。
ピアノ:塚本芙美香Fumika Tsukamoto
2018年度奨学生
ベルン芸術大学大学院
東京藝術大学音楽学部卒業、同大学大学院修士課程修了。現在、スイス・ベルン芸術大学修士課程在籍中。 2015年日本管打楽器コンクール、2018年リエクサ国際コンクール(フィンランド)第1位。2017年香川県文化芸術新人賞受賞。ぱんだウインドオーケストラユーフォニアム奏者。
©Yoshinobu Fukayaaura.Y2
2018年度奨学生
ベルリン芸術大学大学院
第16、17回フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクール、ディプロマ。第5回野島稔・よこすかピアノコンクール第1位。アントン・ルービンシュタイン国際コンクール2017第3位。桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)、桐朋学園大学音楽学部をともに首席で卒業。大学代表として皇居内の桃華楽堂での演奏会に出演。現在、ベルリン芸術大学大学院在籍中。
2018年度奨学生
桐朋学園大学
第35回飯塚新人音楽コンクール第1位。第85回日本音楽コンクール第1位。第16回チェコ音楽コンクール第1位。奨学生としてドイツのライプチヒにて開催されるメンデルスゾーン国際ピアノアカデミー2018に参加。第19回別府アルゲリッチ音楽祭2017ほかNHK-FM「リサイタル・ノヴァ」などに出演。現在岡本美智子氏に師事。
ローム ミュージック ファンデーション ブログで、
昨年のスカラシップ コンサートの様子を公開