<出演にあたってのコメント> ローム ミュージック フェスティバル2020に出演させていただくにあたり、国内外で活躍されているアーティストの皆様とご一緒させていただくこと、大変嬉しく思っております。私は2011年から2013年までの2年間ローム ミュージック ファンデーションの在外研究生として英国で勉強をさせていただきました。留学中は、とにかく「音楽!歌!歌!」の日々。将来への不安と希望を抱きつつ、集中して音楽を吸収し、さまざまなチャンスに出会えた留学期間は、今も私の音楽活動の指針となっています。帰国後は、ロームシアターにて小澤征爾音楽塾『こうもり』のために京都の街にて約3週間過ごさせていただきました。その時も、京都、ロームの皆様に温かく迎えていただいたこと、本当に感謝しております。このようなご縁を嬉しく思うとともに、2020年春のコンサートが待ち遠しくてたまりません。大好きな街、魅力的な街、京都にて皆様のご来場を心よりお待ちしております。
<出演にあたってのコメント>
ローム ミュージック フェスティバル2020に出演させていただくにあたり、国内外で活躍されているアーティストの皆様とご一緒させていただくこと、大変嬉しく思っております。私は2011年から2013年までの2年間ローム ミュージック ファンデーションの在外研究生として英国で勉強をさせていただきました。留学中は、とにかく「音楽!歌!歌!」の日々。将来への不安と希望を抱きつつ、集中して音楽を吸収し、さまざまなチャンスに出会えた留学期間は、今も私の音楽活動の指針となっています。帰国後は、ロームシアターにて小澤征爾音楽塾『こうもり』のために京都の街にて約3週間過ごさせていただきました。その時も、京都、ロームの皆様に温かく迎えていただいたこと、本当に感謝しております。このようなご縁を嬉しく思うとともに、2020年春のコンサートが待ち遠しくてたまりません。大好きな街、魅力的な街、京都にて皆様のご来場を心よりお待ちしております。