<公演後コメント> 八重桜満開の春の京都で、ローム ミュージック フェスティバル2019に出演させていただいたこと、素晴らしい先輩の皆様と演奏できたこと、心から感謝申し上げます。関西出身の私は京都の空気と音楽を感じて、とても懐かしく温かい気持ちになり、幸せに包まれてボストンに戻りました。ご来場くださったお客様、関係者の皆様に『ありがとうございました』という気持ちでいっぱいです!!! <出演にあたってのコメント> ローム ミュージック フェスティバル2019に出演のお話を頂戴し、大変嬉しく光栄に思います。今回のフェスティバルでは、ローム ミュージック フレンズの先輩方とご一緒させていただけるとのこと、とてもワクワクしています。 私は2014〜2015年の高校時代にご支援を受けました。現在は演奏活動を行いながら、米国ボストンのニューイングランド音楽院で勉強し、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コースにも在籍しています。 高校時代、数々の有意義な経験をさせていただいたからこその『今』であります。感謝の気持ちで精一杯演奏し、お客様やお世話になった皆様に喜んでいただけるよう努めたいと思います♪
<公演後コメント>
八重桜満開の春の京都で、ローム ミュージック フェスティバル2019に出演させていただいたこと、素晴らしい先輩の皆様と演奏できたこと、心から感謝申し上げます。関西出身の私は京都の空気と音楽を感じて、とても懐かしく温かい気持ちになり、幸せに包まれてボストンに戻りました。ご来場くださったお客様、関係者の皆様に『ありがとうございました』という気持ちでいっぱいです!!!
<出演にあたってのコメント>
ローム ミュージック フェスティバル2019に出演のお話を頂戴し、大変嬉しく光栄に思います。今回のフェスティバルでは、ローム ミュージック フレンズの先輩方とご一緒させていただけるとのこと、とてもワクワクしています。
私は2014〜2015年の高校時代にご支援を受けました。現在は演奏活動を行いながら、米国ボストンのニューイングランド音楽院で勉強し、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コースにも在籍しています。
高校時代、数々の有意義な経験をさせていただいたからこその『今』であります。感謝の気持ちで精一杯演奏し、お客様やお世話になった皆様に喜んでいただけるよう努めたいと思います♪