<公演後コメント> この度ローム ミュージック フェスティバルに参加させていただき、ありがとうございました。12年間ドイツに在住してたこともあり、とても懐かしい人達との再会がとても嬉しく、皆様それぞれ活躍なさっていて、とてもいい刺激を受け、濃厚な充実した時間を過ごさせていただきました。このロームの講習会でお世話になりました深井先生には、その後ハンブルクでもオーケストラ、室内楽などはもちろん家族ぐるみで大変お世話になりました。ロームの講習会でのご縁にとても感謝しております。ドイツとの行き来になりますが、ますます皆様が音楽によって幸せになれますよう、自分も精進したいと思っております。素晴らしいお時間をありがとうございました。 <出演にあたってのコメント> 私にとって、初めてのヨーロッパでの講習会で、心温かい先生たち、生徒たちと大家族になったような時間でした。その後ヨーロッパに自分が住むことになるとは、当時は思いもしませんでした。 講習会でいらっしゃった深井先生とは、ハンブルクでとてもお世話になり、オケや室内楽のほか、年越しまでご一緒させていただき、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。このご縁に感謝しております。 これからも、若い人達が海外に出ていろんな経験を積んでほしいと心から願います。また、今回皆様と再会して音楽ができることをとても楽しみにしております。
<公演後コメント>
この度ローム ミュージック フェスティバルに参加させていただき、ありがとうございました。12年間ドイツに在住してたこともあり、とても懐かしい人達との再会がとても嬉しく、皆様それぞれ活躍なさっていて、とてもいい刺激を受け、濃厚な充実した時間を過ごさせていただきました。このロームの講習会でお世話になりました深井先生には、その後ハンブルクでもオーケストラ、室内楽などはもちろん家族ぐるみで大変お世話になりました。ロームの講習会でのご縁にとても感謝しております。ドイツとの行き来になりますが、ますます皆様が音楽によって幸せになれますよう、自分も精進したいと思っております。素晴らしいお時間をありがとうございました。
<出演にあたってのコメント>
私にとって、初めてのヨーロッパでの講習会で、心温かい先生たち、生徒たちと大家族になったような時間でした。その後ヨーロッパに自分が住むことになるとは、当時は思いもしませんでした。 講習会でいらっしゃった深井先生とは、ハンブルクでとてもお世話になり、オケや室内楽のほか、年越しまでご一緒させていただき、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。このご縁に感謝しております。
これからも、若い人達が海外に出ていろんな経験を積んでほしいと心から願います。また、今回皆様と再会して音楽ができることをとても楽しみにしております。