<公演後コメント> ローム ミュージック フェスティバル2017に出演させていただき、本当にありがとうございました。長年に渡り、多くの音楽家のサポートを続けてくださるロームさんだからこそ、このような多彩な顔ぶれと素晴らしいプログラムが実現できたのだと思っております。私にとっては、津田さんとラフマニノフの2台ピアノをご一緒したことは、とてもエキサイティングで、濃く充実した時間でした。また、懇談会では、なかなか会えない音楽仲間との再会を、同窓会に来たような気持ちで楽しみました。留学時代のみならず、今もなおこのような素敵な場を設けてくださるロームさんに、心からの敬意と感謝の気持ちでいっぱいです。 <出演にあたってのコメント> ローム ミュージック ファンデーションさんには、イタリアのイモラ音楽院での留学生活をサポートいただき心より感謝申し上げます。 2014年に出演いたしましたフレンズ コンサートでは、素晴らしい演奏家との素敵な出会いのご縁をつくっていただきました。今回はロームシアター京都で初めて演奏できますこととても楽しみに、そして華やかなピアノ曲のコラボレーションを皆様と共有できますこと嬉しく思います。
<公演後コメント>
ローム ミュージック フェスティバル2017に出演させていただき、本当にありがとうございました。長年に渡り、多くの音楽家のサポートを続けてくださるロームさんだからこそ、このような多彩な顔ぶれと素晴らしいプログラムが実現できたのだと思っております。私にとっては、津田さんとラフマニノフの2台ピアノをご一緒したことは、とてもエキサイティングで、濃く充実した時間でした。また、懇談会では、なかなか会えない音楽仲間との再会を、同窓会に来たような気持ちで楽しみました。留学時代のみならず、今もなおこのような素敵な場を設けてくださるロームさんに、心からの敬意と感謝の気持ちでいっぱいです。
<出演にあたってのコメント>
ローム ミュージック ファンデーションさんには、イタリアのイモラ音楽院での留学生活をサポートいただき心より感謝申し上げます。 2014年に出演いたしましたフレンズ コンサートでは、素晴らしい演奏家との素敵な出会いのご縁をつくっていただきました。今回はロームシアター京都で初めて演奏できますこととても楽しみに、そして華やかなピアノ曲のコラボレーションを皆様と共有できますこと嬉しく思います。