<公演後コメント> 今回のフェスティバルでは2つのオーケストラコンサートに参加させていただきましたが、リハーサルから大変濃密で充実した1週間でした。ローム ミュージック ファンデーションが結んでくださった、国内外で活躍されている多くの音楽家の皆さまとの素晴らしい絆に感激し、刺激を受けた日々でもありました。本当にどうもありがとうございました。ロームから巣立ったミュージックフレンズの皆さまと、ロームシアター京都の舞台が、日本の音楽文化を世界へ発信し続けることを祈りつつ、私自身も音楽家として邁進し続けたいと思います。 <出演にあたってのコメント> この度、フェスティバルに参加できますこと大変光栄に存じます。 ローム ミュージック ファンデーションには、本当に大切な留学時代を本当に支えていただきました。また、小澤征爾先生をはじめ、素晴らしい先生方との出会いも、ローム音楽セミナーの指揮クラスでした。 指揮者になれる日を夢見て勉学に励んでいた日から、ご厚意に恩返しができることをいつも願っておりました。私と同じく、ロームのご支援を受けて学ばれた素晴らしい音楽家のみなさまとともに、歓びに満ちた音楽の時間を共有できますことを楽しみにしております。
<公演後コメント>
今回のフェスティバルでは2つのオーケストラコンサートに参加させていただきましたが、リハーサルから大変濃密で充実した1週間でした。ローム ミュージック ファンデーションが結んでくださった、国内外で活躍されている多くの音楽家の皆さまとの素晴らしい絆に感激し、刺激を受けた日々でもありました。本当にどうもありがとうございました。ロームから巣立ったミュージックフレンズの皆さまと、ロームシアター京都の舞台が、日本の音楽文化を世界へ発信し続けることを祈りつつ、私自身も音楽家として邁進し続けたいと思います。
<出演にあたってのコメント>
この度、フェスティバルに参加できますこと大変光栄に存じます。 ローム ミュージック ファンデーションには、本当に大切な留学時代を本当に支えていただきました。また、小澤征爾先生をはじめ、素晴らしい先生方との出会いも、ローム音楽セミナーの指揮クラスでした。
指揮者になれる日を夢見て勉学に励んでいた日から、ご厚意に恩返しができることをいつも願っておりました。私と同じく、ロームのご支援を受けて学ばれた素晴らしい音楽家のみなさまとともに、歓びに満ちた音楽の時間を共有できますことを楽しみにしております。