-Listen to ROHM- ROHM Musical Device MUS-IC

Photo:ROHM Theatre Kyoto

scroll

Culture

IMAGE

献给每位喜欢音乐的人

ROHM希望能为音乐创作者和欣赏者倾情贡献。ROHM和公益财团法人“ROHM音乐基金会”共同致力于以古典音乐为中心的音乐文化的普及与发展已有25年以上的历史。在为青年音乐家提供奖学金援助方面,目前已支持了400多位青年音乐家,其中包括柏林爱乐乐团大首席--小提琴家樫本大进先生。此外,还支持日本具有代表性的综合剧院“ROHM京都剧院”,并举办和赞助音乐会等活动。支持音乐家、环保和音响发烧友的ROHM,愿为每一位热爱音乐的人倾注激情与技术,献上了为音乐而生的IC-ROHM Musical Device“MUS-IC”。

Quality

IMAGE

一切始于品质

对于产品来说,品质才是重中之重,必须放在最高优先级。对于乐器来说,要获得优美清澈的音色、准确的音程和优异的可靠性,除了乐器品质的完美呈现之外别无他法。ROHM秉承“我们始终将质量放在第一位”的企业理念,致力于严格贯彻深入到产品每个细节的品质理念。ROHM认为,就像乐器一样,只有将根基建立在不折不扣的品质磐石上,产品才能发挥出其真正的价值。为音乐而生的IC-ROHM Musical Device “MUS-IC”正是基于ROHM追求零缺陷的品质追求理念。

Craftsmanship

IMAGE

全力以赴,精益求精

深厚的知识和热情以及熟练的技艺糅合而成的精湛工艺,是创造出卓越产品的根基。在乐器制作过程中,也需要融入这种精湛工艺来呈现理想的乐器。ROHM采用垂直统合型生产体制,IC制造的每一道工序都是在本公司内部进行的,这在业内并不多见。从硅锭拉制到封装的每道工序均有专业工程师负责,倾力打造毫不妥协的IC。此外,还在IC中应用了ROHM擅长的、历经半个世纪成为音频IC开发基石的模拟电路技术。与乐器制造一样,为音乐而生的IC-ROHM Musical Device“MUS-IC”也在每一道工序中都融入了ROHM的精湛工艺。

Sound

IMAGE

打造更出色的音质

将零部件组装在一起,尚称不上是真正的完成。钢琴需要通过调音师将其调试为理想状态,才能充分发挥钢琴本来的音质表现力,并演奏出优美的乐声。与这种钢琴调音一样,能够使音频IC发挥出其真正性能的,正是ROHM自有的“音质设计”技术。ROHM从晶圆制造到封装的整个IC制造过程中,提取了影响音质的28个参数。通过逐一仔细地进行试听测试来优化这些参数,实现了原声的忠实再现,真实地呈现出音乐的美妙。为音乐而生的IC-ROHM Musical Device“MUS-IC”正是以更高的质量追求为根基,并不仅仅注重电气特性的提升,更是将音质作为重中之重而打造的。

从二十世纪70年代的模拟音频时代开始,ROHM就已开始音频IC的开发。半个世纪以来,专门从事音频产品开发的工程师们一直在推动着音响设备的发展与进步。
在寂静而略带紧张的气氛中,演奏者拔动琴弦那一瞬间的气场、凝聚着声能的饱满低音、触动心弦的乐声以及全身心沉浸其中时的深深感动。一直以来,ROHM致力于完美再现音乐家们创造的这种音乐世界。
竭力追求音频产品所需的数值性能和音质性能提升,并将ROHM工程师们的热情诉诸于ROHM音频IC的高端品牌。
那就是ROHM Musical Device“MUS-IC”。

ROHM Musical Device MUS-IC

ROHM Musical Device MUS-IC Product Lineup

BD34302EKV

表现乐器自然而细腻的”质感”,以及“空间音效”,“规模感”和“静谧性”
高音质音响用D/A转换器(32位,1536kHz采样,立体声/HD单声道)

BD34302EKV

  • 业内非常优异的的低失真(THD + N-117dB)/低噪声(S/N比130dB)表现
  • PCM采样频率: 32kHz to 1536kHz
  • DSD输入频率: 2.8 / 5.6 / 11.2 / 22.5MHz
  • 滤波预设(锐利滚降,慢速滚降)
  • 电流输出类型:支持Stereo / Monaural / HD Monaural (立体声/单声道/HD单声道)
  • 自动模式切换
  • 支持多位 ⊿Σ 数据输入
BD34301EKV

高水平地实现饱满的低音、令人放松的声乐效果以及高密度空间表现
高音质音响用D/A转换器(32位,768kHz采样,立体声)

BD34301EKV

  • 业内非常优异的的低失真(THD + N-115dB)/低噪声(S/N比130dB)表现
  • PCM采样频率: 32kHz to 768kHz
  • DSD输入频率: 2.8 / 5.6 / 11.2 / 22.4MHz
  • 滤波预设(锐利滚降,慢速滚降)
  • 电流输出类型:支持Stereo / Monaural(立体声/单声道)
BD372xx Series

有助于通过电源提高音质,非常适合播放高分辨率音源
高音质音响用电源IC

BD37201NUX

  • 实现业内非常低噪声水平,噪声仅3.3μVrms,约为以往产品的1/50
  • 在整个频段(10Hz~1MHz)中实现50dB以上的PSRR特性
BD3470x Series

即使在音量很小时也能实现极具深度和广度的空间表现力
适用于高端设备的高音质声音处理器IC

BD34704KS2、BD34705KS2 (正负双电源:7.1ch), BD34602FS-M (单电源 6ch 支持车载应用)

  • 业内非常优异的低失真(THD+N 0.0004%)和低噪声(S/N比131dB/125dB*)表现
  • 采用ROHM自有的微步进音量技术,可降低音量调节时令人不快的POP噪声
  • *:BD34602FS-M

ROHM Musical Device MUS-IC Public Information

MUS-IC

MUS-IC品牌的产品因其出色的音质而备受推崇,正在被全球越来越多的高端音响设备制造商采用。欢迎了解相关信息。