學到就是賺到的關鍵知識
非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器
2018.09.06
ROHM為滿足客戶小批量生產需求,實行工業裝置級IC的小卷盤裝供應。在工業裝置領域,一般來說機種多樣化、一次性生產數量不多、即多品種少量生產的情況不在少數。編帶&卷盤供應通常1卷約2,000~3,000個,客戶在少量生產的情況下容易產生多餘庫存,為滿足客戶需求,ROHM新增支援250個起購的小批量供應產品系列。
目前支援小批量供應的有LDO穩壓器、DC-DC轉換器、運算放大器/比較器、EEPROM帶“-LB”的工業裝置級IC。小批量供應250個卷盤裝在型號名稱的末尾有編帶&卷盤符號“H2”。具體請洽詢ROHM銷售部門。
支援250個卷盤裝小批量供應的工業裝置用LDO穩壓器
工業裝置級低飽和型線性穩壓器(LDO)目前有3個系列支援250個卷盤裝小批量供應。
輸出精度為±1%,封裝採用散熱性優異的HTSOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.00mm)。另外,還內建防止輸出短路等導致IC損壞的過電流保護電路、關斷時使電路電流為0μA的ON/OFF開關、防止IC因過負載狀態等導致過熱損壞的溫度保護電路。輸出電容可使用陶瓷電容,因此可實現裝置的小型化,並因不使用鋁電解電容而實現更長壽命。工作溫度範圍為-40℃~+105℃。
<耐壓>
- ・G系列:15V耐壓
- ・H系列:10V耐壓
- ・I系列:7V耐壓
<輸入電源電壓範圍>
- ・G系列:4.5V~14.0V
- ・H系列:4.5V~8.0V
- ・I系列:2.5V~5.5V
<最大輸出電流>
- ・G系列:0.3A/0.5A/1.0A
- ・H系列:0.3A/0.5A/1.0A/1.5A
- ・I系列:0.5A/1.0A
<輸出電壓設定範圍>
- ・G系列:1.5V~13.0V
- ・H系列:1.5V~7.0V
- ・I系列:0.8V~4.5V
G系列(15V耐壓,輸入電源電壓範圍:4.5V~14.0V,輸出電壓設定範圍:1.5V~13.0V)
品名 | 耐壓(V) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電壓 精度(%) |
輸出電流(A) | 輸入輸出 電壓差(V) |
封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDxxGA3MEFJ-LBH2 | 15 | 4.5~14 | 1.5~13 | ±1.0 | 0.3 | 0.6 | HTSOP-J8 |
BDxxGA5MEFJ-LBH2 | 0.5 | ||||||
BDxxGC0MEFJ-LBH2 | 1.0 |
H系列(10V耐壓、輸入電源電壓範圍:4.5V~8.0V、輸出電壓設定範圍:1.5V~7.0V)
品名 | 耐壓(V) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電壓 精度(%) |
輸出電流(A) | 輸入輸出 電壓差(V) |
封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDxxHA3MEFJ-LBH2 | 10 | 4.5~8 | 1.5~7.0 | ±1.0 | 0.3 | 0.6 | HTSOP-J8 |
BDxxHA5MEFJ-LBH2 | 0.5 | ||||||
BDxxHC0MEFJ-LBH2 | 1.0 |
I系列(7V耐壓、輸入電源電壓範圍:2.5V~5.5V、輸出電壓設定範圍:0.8V~4.5V)
品名 | 耐壓(V) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電壓 精度(%) |
輸出電流(A) | 輸入輸出 電壓差(V) |
封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDxxIA5MEFJ-LBH2 | 7 | 2.5~5.5 | 0.8~4.5 | ±1.0 | 0.5 | 0.4 | HTSOP-J8 |
BDxxIC0MEFJ-LBH2 | 1.0 |
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
學到就是賺到的關鍵知識
-
RBQ系列:高溫環境下也能穩定運行,新增可滿足高耐壓需求的100V產品
-
同時實現業界最快反向恢復時間和超低導通電阻,可進一步降低工控裝置和大型生活家電功耗
- 以更小的體積實現與傳統產品同等性能,可靠性更高
- QuiCur™:可大幅提高電源IC響應性能的創新電源技術:高速負載響應技術“QuiCur™”
-
採用表面安裝型封裝,輸出可達45W,待機功耗顯著降低,支援自動安裝
-
RBR系列:低損耗且效率更高,用更小封裝實現同等性能
-
ROHM Solution Simulator新增熱分析功能:免費提供電路級的熱-電耦合分析,透過模擬提前解決熱問題
- 內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:符合Energy Star的 新版本6.0
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx系列:反向恢復時間極快且可提高設計靈活性的“PrestoMOS”
-
全球首創!內建1700V SiC MOS的AC-DC轉換IC有:助於交流400V工控裝置用電源的小型化、節能化及高效化
-
RGS系列:支援AEC-Q101、車電用1200V耐壓IGBT:對車電用IGBT降低傳導損耗並提高耐壓的需求升高
-
節能性能優異的升降壓型DC-DC轉換器 : BD83070GWL:從輕載到重載均實現高效率 充分延長電池續航時間
-
採用4引腳封裝的SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝 切換損耗比傳統產品低35%
-
200V耐壓蕭特基二極體: RBxx8BM200 / RBxx8NS200:在200V耐壓應用中替代FRD,可改善效率並節省空間
-
“第三代 行駛中無線供電輪轂馬達(In-Wheel Motor)”研發成功:超小型SiC模組有助實現可隨時供電的EV
-
ROHM研發出小型大額定功率的電流檢測用晶片電阻(分流電阻)“GMR50”:以5.0×2.5mm尺寸實現 業界頂級4W額定功率
-
ROHM推出NXP“i.MX 8M Nano系列”用電源管理IC“BD71850MWV”:i.MX 8M Nano系列用 12輸出PMIC
-
免費線上模擬工具「ROHM Solution Simulator」:一併驗證功率元件和驅動IC,
可大幅縮短研發時程
-
業界首款可在車載電池電量不足時使用單芯片實現安全照明的 LED 驅動器 : BD18336NUF-M:有助於DRL和定位燈用新型插口型LED燈的小型化
-
以納米級輸出電容實現穩定控制的Nano Cap™技術:無需輸出電容的 線性穩壓器
-
ROHM研發出領先業界的第4代低導通電阻SiC MOSFET:支援xEV/EV主機逆變器和 電池提高電壓
- BU33UV7NUX : 非常適用於乾電池應用的升壓型DC-DC轉換器:使乾電池續航時間延長1.3倍
- BD70522GUL : 實現180nA業界最小消耗電流的DC-DC轉換器:超小型封裝,配備優異功能
-
650V耐壓IGBT“RGTV/RGW系列” : 業界頂級的高效率和緩開關兼備:低導通損耗和高速開關兼備=高效率 大幅減少過衝(Overshoot)=零件減少
- BD9S系列: 配置Power Good功能的車電ADAS用超小型降壓DC-DC轉換器:採用可潤濕側翼QFN封裝 配備SLLM™ 控制功能的2A/3A/4A版
-
BSM250D17P2E004:高可靠性1700V全SiC功率模組 : 在高溫高濕環境下 實現業界領先的可靠性
-
滿足汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的SiC MOSFET:車電用SiC MOSFET擴增10個型號,具業界最豐富的產品系列!
-
2019年日本汽車電子技術展(CAR-ELE JAPAN):滿足CISPR25 Class5標準的DC-DC轉換器解決方案
- 業界最快trr“PrestoMOSTM”新產品系列中的“R60xxMNx系列”:啟動阻抗和Qg更低,有助於實現更低功耗
- BD9V100MUF-C : 實現業界最高降壓比的DC-DC轉換器:“以2MHz實現降壓比24:1”的優勢
- 由ROHM自製SiC-MOSFET和SiC-SBD組成的“全SiC”功率模組:開關損耗更低,頻率更高,應用裝置體積更小
- 全球最小車規CMOS封裝 LDO穩壓器:安裝面積比同級產品少55%,支援AEC-Q100
- 600V耐壓 第二代超接合面MOSFET:KN系列 : 保持低導通電阻與開關速度,改善雜訊性能
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 保持低損耗,提高抗突波電流性能,支援高階機種的功率因素校正PFC
- BD9227F : DC風扇馬達驅動用降壓型DC-DC轉換器:將離散式元件匯集成IC 實現高精度、高效率、小型化
- 非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器
- 產品系列持續擴充的“全SiC功率模組”:實現大電流化的技術要點
- 車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列 / BDxxC0A系列:明確標示「車載」的理由
- 滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用
- 全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件
-
車規二次電源用同步整流轉換器 BD905xx-C系列:低壓差穩壓器LDO無法對應的條件增多
-
所謂傳遞函數-頻率特性
- 豐富的產品陣容,能提高便利性的DC-DC轉換器家族:必須適材適所
- 追隨應用不斷發展的矽二極體 | Si快速恢復二極體:效率重視與重視耐壓/洩漏
- 在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD:在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD
- BD9G341AEFJ:實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:內建高耐壓低導通電阻MOSFET的降壓型1ch DC-DC轉換器
- SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET:實現工業設備的輔助電源應用要求的高耐壓與低損耗
- 具有超過220款機型陣容的馬達驅動IC:豐富的功能和高效驅動 電刷直流馬達驅動IC