學到就是賺到的關鍵知識
全91款!LDO線性穩壓器的新陣容決定實際輸出電流的要件?
2017.04.27
新LDO線性穩壓器的產品陣容有G系列、H系列、I系列,全部91款。輸出電壓可變型為0.8V~13V,固定型從1V到12V共14種電壓,輸出精度高,達到1%。輸出電流從0.3A至1.5A共有4種,套用上述數值製作矩陣表格。
該系列的產品陣容和規格如下方表格。
G系列 | H系列 | I系列 | |
---|---|---|---|
輸入電源電壓範圍 | 4.5V~14.0V | 4.5V~8.0V | 2.4V~5.5V |
最大輸出電流 | 0.3A、0.5A、1.0A | 0.3A、0.5A、1.0A、1.5A | 0.5A、1.0A |
輸出電壓設定範圍 (可變型) |
1.5V~13.0V | 1.5V~7.0V | 0.8V~4.5V |
輸出電壓(固定型) | 1.5V、1.8V、2.5V、3.0V 、 3.3V、5.0V 、6.0V、7.0V、8.0V、 9.0V、10V、12V |
1.5V、1.8V、2.5V、3.0V 、 3.3V、5.0V 、6.0V、7.0V |
1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、 2.5V、3.0V 、3.3V |
從該表得知可以取得的輸出電流以H系列的1.5A產品最大,例如輸出7V時,可以得到10.5W的輸出功率。
不過,我想大家應該也發現到,實際情況會因為各項條件而和上表的數值不同。基本上電源IC等使用到大功率的IC,會因為熱度造成能取得功率受限。正確來說,晶片溫度Tj不可以超過最大額定值Tj max,使用時的溫度必須控制在Tj max以內。使用線性穩壓器時計算Tj溫度的公式如下。
Tj = 本身發熱+Ta
=(熱阻θja×消耗功率W)+Ta
={θja×(輸入輸出電壓差×輸出電流)W}+ Ta
該公司簡單來說,就是消耗功率不包括自己消耗的功率在內。嚴格說來,必須追加(輸入電壓×自己耗電流)的功率,但當自己耗電流小、輸出電流大時,是由輸出功率主導的。
實際使用時,輸出電壓必須達到指定的電壓,要思考的是輸出電流,亦即是否能取得必要的負載電流才是爭論的重點。在進行計算之前,必須先思考是否有其他可以調整的項目,以及無法調整/不易調整的項目。當然,Tj max是無法變動的。
輸入輸出電壓差的影響非常大。不過,大致上已決定好能夠獲得的電壓(輸入電壓)。很少會為了使用1個線性穩壓器,而特地準備能改善條件的輸入電壓來源。也就是說,輸入輸出電壓差通常也是無法變更的。
Ta是設計的機器溫度規格,例如機器溫度規格設定0℃~50℃時,Ta最大值可能為50℃,考量到它位在內部,會因為發熱造成內部溫度上升,因此以加乘後的Ta進行計算。可以利用風扇冷卻時,套用此條件下的Ta,但還是將Ta視為調整效果不佳的項目會較為安全。
結果,因為熱度等限制,無法取得想要的輸出電流時,最適合的解決方法就是調降熱阻。調降熱阻的方法有使用封裝熱阻低的IC、安裝機板採用多層構造等能夠有效散熱、加裝散熱器。考量到近期小尺寸等節省空間的要求,大多難以再加裝散熱器,必須轉向討論是否利用封裝和機板進行散熱。
該線性穩壓器的新系列,全部都採用內部露出散熱片的HTSOP-J8 封裝(4.9×6.0×1.0mm)。將該封裝的散熱片焊接到考慮散熱的機板上,就可以大幅度改善熱阻問題。下方圖表為HTSOP-J8封裝的功率消耗。
為先前所舉例的輸出7V /1.5A時,試著以輸入電壓12V進行計算。Tj max為150℃。
輸出消耗功率=(12V-7V)×1.5A =7.5W
從圖表來看,最大功率消耗為3.76W(第⑤個條件,θja=33.3W/℃),馬上可以知道在該輸出電流之下無法使用此一封裝。此時自己本身的發熱溫度為7.5W×33.3℃≒250℃,和Ta等相比,完全不合格。
預設Ta為50℃時,在熱阻最低的第⑤個條件下,容許功率為3W。反推回去,在該條件下,上限為0.6A。如果能再進一步調降熱阻,同樣反推回去計算的話,為(Tj max 150℃-Ta 50℃)÷7.5W=13.3℃/℃,若可以達到此一溫度,就能取得1.5A了。
或許這種說明方式過於粗劣,但決定實際輸出電流的要件是Tj,也就是發熱和環境溫度。順道說明一下,在該條件下,不論是使用1.5A還是1A的產品,結果都是相同的,不會有任何改變。
產品介紹
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「決定實際輸出電流的要件?」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
學到就是賺到的關鍵知識
-
RBQ系列:高溫環境下也能穩定運行,新增可滿足高耐壓需求的100V產品
-
同時實現業界最快反向恢復時間和超低導通電阻,可進一步降低工控裝置和大型生活家電功耗
- 以更小的體積實現與傳統產品同等性能,可靠性更高
- QuiCur™:可大幅提高電源IC響應性能的創新電源技術:高速負載響應技術“QuiCur™”
-
採用表面安裝型封裝,輸出可達45W,待機功耗顯著降低,支援自動安裝
-
RBR系列:低損耗且效率更高,用更小封裝實現同等性能
-
ROHM Solution Simulator新增熱分析功能:免費提供電路級的熱-電耦合分析,透過模擬提前解決熱問題
- 內建功率MOSFET的AC-DC轉換器用IC:符合Energy Star的 新版本6.0
-
600V SJ-MOSFET : R60xxJNx系列:反向恢復時間極快且可提高設計靈活性的“PrestoMOS”
-
全球首創!內建1700V SiC MOS的AC-DC轉換IC有:助於交流400V工控裝置用電源的小型化、節能化及高效化
-
RGS系列:支援AEC-Q101、車電用1200V耐壓IGBT:對車電用IGBT降低傳導損耗並提高耐壓的需求升高
-
節能性能優異的升降壓型DC-DC轉換器 : BD83070GWL:從輕載到重載均實現高效率 充分延長電池續航時間
-
採用4引腳封裝的SiC MOSFET:SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝 切換損耗比傳統產品低35%
-
200V耐壓蕭特基二極體: RBxx8BM200 / RBxx8NS200:在200V耐壓應用中替代FRD,可改善效率並節省空間
-
“第三代 行駛中無線供電輪轂馬達(In-Wheel Motor)”研發成功:超小型SiC模組有助實現可隨時供電的EV
-
ROHM研發出小型大額定功率的電流檢測用晶片電阻(分流電阻)“GMR50”:以5.0×2.5mm尺寸實現 業界頂級4W額定功率
-
ROHM推出NXP“i.MX 8M Nano系列”用電源管理IC“BD71850MWV”:i.MX 8M Nano系列用 12輸出PMIC
-
免費線上模擬工具「ROHM Solution Simulator」:一併驗證功率元件和驅動IC,
可大幅縮短研發時程
-
業界首款可在車載電池電量不足時使用單芯片實現安全照明的 LED 驅動器 : BD18336NUF-M:有助於DRL和定位燈用新型插口型LED燈的小型化
-
以納米級輸出電容實現穩定控制的Nano Cap™技術:無需輸出電容的 線性穩壓器
-
ROHM研發出領先業界的第4代低導通電阻SiC MOSFET:支援xEV/EV主機逆變器和 電池提高電壓
- BU33UV7NUX : 非常適用於乾電池應用的升壓型DC-DC轉換器:使乾電池續航時間延長1.3倍
- BD70522GUL : 實現180nA業界最小消耗電流的DC-DC轉換器:超小型封裝,配備優異功能
-
650V耐壓IGBT“RGTV/RGW系列” : 業界頂級的高效率和緩開關兼備:低導通損耗和高速開關兼備=高效率 大幅減少過衝(Overshoot)=零件減少
- BD9S系列: 配置Power Good功能的車電ADAS用超小型降壓DC-DC轉換器:採用可潤濕側翼QFN封裝 配備SLLM™ 控制功能的2A/3A/4A版
-
BSM250D17P2E004:高可靠性1700V全SiC功率模組 : 在高溫高濕環境下 實現業界領先的可靠性
-
滿足汽車電子產品可靠性標準AEC-Q101的SiC MOSFET:車電用SiC MOSFET擴增10個型號,具業界最豐富的產品系列!
-
2019年日本汽車電子技術展(CAR-ELE JAPAN):滿足CISPR25 Class5標準的DC-DC轉換器解決方案
- 業界最快trr“PrestoMOSTM”新產品系列中的“R60xxMNx系列”:啟動阻抗和Qg更低,有助於實現更低功耗
- BD9V100MUF-C : 實現業界最高降壓比的DC-DC轉換器:“以2MHz實現降壓比24:1”的優勢
- 由ROHM自製SiC-MOSFET和SiC-SBD組成的“全SiC”功率模組:開關損耗更低,頻率更高,應用裝置體積更小
- 全球最小車規CMOS封裝 LDO穩壓器:安裝面積比同級產品少55%,支援AEC-Q100
- 600V耐壓 第二代超接合面MOSFET:KN系列 : 保持低導通電阻與開關速度,改善雜訊性能
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 保持低損耗,提高抗突波電流性能,支援高階機種的功率因素校正PFC
- BD9227F : DC風扇馬達驅動用降壓型DC-DC轉換器:將離散式元件匯集成IC 實現高精度、高效率、小型化
- 非常適用於工業裝置,支援250個卷盤裝小批量供應的電源IC:擁有3個系列,支援廣泛應用的 LDO穩壓器
- 產品系列持續擴充的“全SiC功率模組”:實現大電流化的技術要點
- 車載用LDO穩壓器 BD4xxMx系列 / BDxxC0A系列:明確標示「車載」的理由
- 滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用
- 全91款!LDO線性穩壓器的新陣容:能成為標準零件的要件
-
車規二次電源用同步整流轉換器 BD905xx-C系列:低壓差穩壓器LDO無法對應的條件增多
-
所謂傳遞函數-頻率特性
- 豐富的產品陣容,能提高便利性的DC-DC轉換器家族:必須適材適所
- 追隨應用不斷發展的矽二極體 | Si快速恢復二極體:效率重視與重視耐壓/洩漏
- 在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD:在功率二極體中損耗最小的SiC-SBD
- BD9G341AEFJ:實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:內建高耐壓低導通電阻MOSFET的降壓型1ch DC-DC轉換器
- SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET:實現工業設備的輔助電源應用要求的高耐壓與低損耗
- 具有超過220款機型陣容的馬達驅動IC:豐富的功能和高效驅動 電刷直流馬達驅動IC