學到就是賺到的關鍵知識

滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用

2017.03.23

BD95601MUV和BD95602MUV是能對應近年來,低電壓大電流電源規格的開關式穩壓器控制IC。除了高效率和多種保護功能外,具備的性能最適合作為要求高精度、穩定性的FPGA和CPU的電源。

graf_0526_01

ROHM和安富利(Avnet)共同研發Xilinx 7系列FPGAZynq®-7000 All Programmable SoC的評價工具組Mini-Module Plus 用電源模組安富利研發多款 Xilinx 的FPGA評價工具組,但日本製造商的電源模組,卻是第一次採用ROHM製造的產品。ROHM的開發確實反映日本市場的要求。本電源模組作為安富利Mini-Module Plus研發系統用電源,透過AVNET INTERNIX在全球販售和提供支援。

本電源模組採用ROHM的開關式穩壓器控制IC,由6個單體輸出的BD95601MUV,加上1個雙組輸出的BD95602MUV,一共7個控制IC所組成,提供FPGA必要的8種輸出電壓。對應FPGA啟動時的電源時序,低電壓大電流輸出最大可達到95%的高效率,輕負載時亦可維持住高效率。此外,輸出電壓精度1%,且負載暫態反應速度非常快,具有極高的穩定性。

在研發使用FPGA的系統時,通常都會使用評價工具組。設計電源時,可以根據FPGA製造商的參照設計進行,但使用此種電源模組進行評價,並且加以修正後再套用在實機上的話,就能夠減輕設計端的負荷,以及縮短投入至市場的時間。

「BD95601MUV」和「BD95602MUV」當然也可以作為參照設計使用,目前由ROHM販售,可單個購買。雖然屬於高性能的開關式穩壓器控制IC,但通用性高,除了FPGA外,亦可廣泛運用在各種應用裝置上。

graf_0526_02

產品介紹

電源設計的技術資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

「滿足FPGA電源要求的開關式穩壓控制器:獲得Xilinx 7系列 FPGA電源模組採用」相關文一覽

下載資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

學到就是賺到的關鍵知識