直接洽詢工程師
可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:Part 2簡化48V複合動力系統的電源,降低損耗
2018.01.29
-提到現有的轉換IC絕大多數無法滿足要求,那48V系統的電源現狀是怎樣的呢?
絕大多數採用兩步降壓方式。例如,從48V降壓至12V,再從12V降壓至3.3V等低電壓的方法。如果是這種方法,列舉的3家公司的IC可用於從48V到12V的降壓,從12V的降壓可使用支援現有12V系統的車載用轉換IC。
-這樣說來,ROHM為什麼致力於從48V直接降至低電壓?
兩步變為一步,其實有諸多好處。首先,效率得到改善。而且,2個電源電路變為1個,可減少PCB板的安裝空間和元件數量。
-說到減少元件數量和PCB板空間能夠馬上理解,可效率改善具體是怎樣的呢?
來看這個例子。
在這個例子中,兩步時在第1段有20%的損耗。而且在第2段又有15%的損耗,因此效率為80%×85%=69%。而一步時雖然具有降壓比高則效率下降的趨勢,但比起兩步其高效率還是備受期待。
-還有其他好處嗎?
設計的電路減少了1個,因此設計和評估的工時減少,可縮短研發週期。當然,我認為還有助於降低成本。另一個重要之處在於,元件數量減少意味著可靠性也得以提高。這不正是受汽車特別歡迎的嗎?
-既然提到“設計”,就請您介紹一下BD9V100MUF-C的規格。
好的。但是,由於尚且不是最終的內容和數值,所以僅供參考。下面是特點和主要規格匯總。
特點
- ・符合AEC-Q100標準
- ・內建Nch POWER MOSFET
- ・緩啟動功能
- ・電流模式控制
- ・過電流保護功能
- ・防止低輸入誤動作功能
- ・溫度保護功能
- ・輸入過電壓保護功能
- ・輸出過電壓保護功能
- ・負載短路保護功能
- ・大功率小型表面貼裝型包裝
主要規格
- ・輸入電壓範圍:16V~60V
- ・最小導通時間:9ns
- ・輸出電壓範圍:0.8V~5.5V
- ・輸出電流:1A(最大)
- ・工作頻率:2.1MHz(Typ)
- ・基準電壓:0.8V±2%(整個溫度範圍)
- ・關斷時電路電流:0µA(Typ)
- ・工作溫度範圍:-40°C~+125°C
包裝 W(Typ)×D(Typ)×H(Max)
VQFN24SV4040 4.00mm×4.00mm×1.00mm
關於特點,首先第一條就是車載用因此符合AEC-Q100標準。這是用於汽車的必備項目。內建功率開關。高耐壓DC-DC轉換IC中,開關多為外接,而BD9V100MUF-C則為了將外接元件控制在最少並簡化設計,內建了高耐壓的N-ch MOSFET。
-這個電路圖是基本的應用電路示例,不過的確外接元件比較少。
基本上所需的外接元件僅為輸入和輸出電容、電感、輸出電壓設定用電阻R1和R2、相位補償用R3和C1、振盪頻率設定用電阻RRT、內部穩壓器用電容、自舉用的RBOOT、CBOOT。不僅內建開關MOSFET,還內建有自舉用的升壓二極體。這樣即具備幾乎所有的必備保護功能。高耐壓且最小導通時間小,因此電路結構和所需元件無需特殊零件。
控制採用電流模式。電流模式適用於高速工作,相位補償也簡單。
輸出電流為1A,可涵蓋廣泛的應用。另外,輸入電壓範圍為16V~60V,輸出電壓範圍為0.8V~5.5V。從規格即可看出這是將高輸入電壓直接降至5V以下低電壓的產品。
-最後,可以請您介紹一下是怎樣實現業界最小導通時間的嗎?
涉及到專利等關係,可以談的不多。眾所周知,實現高降壓比需要縮短最小導通時間,而傳統的控制方法受雜訊影響和電路延遲等影響,最小導通時間已經接近極限。對此,ROHM利用獨有的創意和技術超越了極限。可以說的只能到這,還請諒解。
-那麼可以請您總結一下嗎?
基本上,這是一款強烈意識到“48V複合動力系統用”的降壓型DC-DC轉換器,是在工業設備和電信等高電壓應用中,可直接降至5V以下的低電壓的IC。
迄今為止,一定有“需要降壓比高的轉換時不得不放棄一步轉換而採取兩步轉換”的例子。尤其是在車載設備中,為了避開與無線電廣播相互干擾,2MHz以上的開關頻率是關鍵條件,在48V系統中兩步轉換幾乎被認為是標準做法。“BD9V100MUF-C”利用ROHM獨有的控制技術,實現9ns的最小導通時間,在2MHz以上的高速開關條件下,可從60V一步直接轉換到5V以下。通過以上介紹,希望大家能夠瞭解到這款產品效率改善、小型化、元件數量減少、以及可靠性提高等諸多優勢,並刷新傳統的常識。
-感謝您的講解。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「簡化48V複合動力系統的電源,降低損耗」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升