直接洽詢工程師
全43款、車規通用型LDO穩壓器:BD4xxMx系列/BDxxC0A系列-之2-ROHM的「車規」有 什麼不同?
2017.03.23
-您一開始有提到「反映客戶最新需求、專為車用裝置研發」,而這個專為車用裝置研發和一般產品有什麼不同?
本LDO系列是從研發階段開始,就一直設計為專供車用裝置使用。車用裝置的環境條件要求非常嚴格。有不少方法可以達到車用裝置要求的條件,而本系列採用了專門為車用裝置設計的方法和規則。
-應該有製造商會篩選一般產品,再將選出的產品當作供車用裝置使用的零件吧。
當然這也是方法之一,但ROHM卻採用了專門為車用裝置設計的方法。
-具體而言有什麼不同?
詳細情況將在具體採用、討論後再公開,不過舉例來說,為了符合高品質要求,以及在嚴苛環境下仍可充分確保信賴性,設計時特別考量了承受上限和冗餘度。
-生產和品質管理也不同嗎?
生產為自行生產,而且建立了一貫生產體制。生產的製程和品質管理也採行車用裝置使用的流程,是確保可對應車用裝置要求的高品質、高信賴性的體制。
-這樣說來,就是專門為車用裝置設計,晶圓製造、組裝、檢查、出貨等生產製程則是採行一貫生產體制,且全部在自家工廠內完成。
沒錯。若要供車用裝置使用,必須擁有高品質和高信賴性,所以能夠全盤注意到、全部做到的體制自然非常重要了。
-目前對應ISO等品質管理系統的狀況如何呢?
ROHM已取得汽車的品質管理系統ISO/TS16949。本LDO系列符合車規IC業界標準的AEC-Q100規格。
-說到車用裝置,好像除了品質信賴性以外,連交期、供應等方面的要求也非常嚴格。
ROHM對於車用裝置使用的定義,也包含嚴格遵守交期和穩定供應在內。客戶在產品量產期間,基本上是不會中止生產的。對於車用裝置,更是必須能夠長期穩定供應才行。
-有可能因為災害和景氣波動,導致供需平衡生變、交期延後等,發生前述狀況時,貴公司是如何因應呢?
交期方面,關鍵點就是自行生產。外包生產時,交期有時會因為外包廠商的狀況和交流協調等受到影響。如果是自行生產,所有流程都自行管理,就算發生什麼意外狀況,也可以進行調整。同時推動營運持續計劃BCP(Business Continuity Plan)、建立允許過量生產的體制,避免因為災害等導致供應停滯。
-貴公司思路非常清晰明確,體制也很完善,但我想這應該不容易達成吧。
ROHM提供多款IC和離散式元件給汽車產業已超過10年。這段期間內多方面挑戰,也獲得了大量的專業知識。現在終於呈現多年來累積的成果。當然今後我們仍會持續改善。
電源設計的技術資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
「ROHM的「車規」有 什麼不同?」相關文一覽
下載資料
提供技術資料和選擇指南等資料下載
直接洽詢工程師
- 採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
- 繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
- 在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
- 功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
- 減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
- 無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
- 可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
- 第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
- 長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
- 全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
- 何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
- 符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
- 內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
- 實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
- 最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
- 與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升