直接洽詢工程師

BD4xxMx系列/BDxxC0A系列 -之1-全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由

2017.03.23

ROHM供應多款LDO穩壓IC,前陣子推出的「BD4xxMx系列和BDxxC0A系列」,是專門為車用電子全新研發。符合車規IC業界標準的AEC-Q100規格、通用性高,全43款,產品陣容豐富多樣化,可以運用在各種車用裝置上。我們來訪問一下負責此產品的ROHM應用工程師安武 一平關於此產品的重點。

-推出全部43款的LDO穩壓器(以下稱為LDO)系列,產品陣容相當豐富呢。請問最初開發這個系列的目的是什麼?

想藉由推出反映客戶最新需求的車用裝置專用LDO系列,讓客戶能夠安心將符合其一貫堅持的方針和品質的LDO,使用在設計各種機器上。但這樣一來,勢必要具備豐富多樣的輸入輸出規格和封裝規格,所以最後一共推出43款產品。

-簡單地說,就是想讓客戶像「此次設計使用3個LDO,但全部都是這個系列的」這樣嗎?

是的。客戶這樣做的話,我們會感到非常榮幸。

-客戶可以獲得好處嗎?

當然囉。這也是我們推出43款、規格豐富多樣化的理由。這個LDO系列是在供車用裝置使用的前提下進行研發。如同大家所知般,車用裝置使用的零件,必須符合比一般要求更為嚴格的條件。因此,大多必須通過零件認證和製造商認證,而這部分的作業耗時且需投入成本。相對於此,使用同一間製造商在特定管理下所推出的一系列零件,應該可以簡化前述的作業程序。

-也就是說,像前面提到的例子,使用3款LDO時,比起3款LDO製造商各不相同,選擇單一製造商的3款LDO,在採用上耗費的時間人力可以降至只剩1/3嗎?

我不認為這麼簡單,但它的確是我們的目標。規格豐富多樣化但仍然保有一致性的系列產品,能成為車用用LDO的標準產品和共通零件。而且,除了採用方面所花費的時間人力、成本外,也有助於降低管理訂單相關成本。

-請您說明一下這個LDO系列的產品陣容和概要。

該系列大致上由「BD4xxMx系列」和「BDxxC0A系列」2個系列所組成,而它們底下又再細分出規格各異的系列。產品規格很多,為幫助大家了解,將產品規格製成一張表格。

共通的規格為對應車用裝置,保證在‐40℃~+125℃之下仍可以正常工作。在該溫度範圍內,輸出電壓BD4xxMx為±2%、BDxxC0A為±3%,保有相當高的精度。此外,也配備了對過電流和過熱的保護功能。

首先說明「BD4xxMx系列」,輸出電流200mA的BD4xxM2系列有8款、輸出電流500mA的BD4xxM5系列有8款,全部共有16款。而在耐壓45V上,有出力電壓3.3V和5V一共2款。

-耐壓45V是因為要對應車用裝置,但輸出電壓為什麼有2種?

本系列輸出電壓3.3V和5V的產品,預設主要作為車體、動力傳動系統的微控制器用電源。當然這不是限縮它的應用範圍,它也能夠對應系統電壓等,用途其實非常廣泛。

-功能方面有不同嗎?

各有具關機功能、無關機功能的產品。

-封裝規格好像也蠻多款的。

封裝的話,BD4xxM2系列有2款、BD4xxM5系列有4款。即使功率規格相同,也提供不同的封裝規格,客戶可以依照安裝機板的空間和形狀,選擇適合的產品。

● BD4xxM2系列(耐壓45V,200mA)

輸出電壓 封裝 關機功能
3.3V 5V
BD433M2WFP3-C BD450M2WFP3-C SOT223-4
BD433M2WEFJ-C BD450M2WEFJ-C HTSOP-J8
BD433M2FP3-C BD450M2FP3-C SOT223-4
BD433M2EFJ-C BD450M2EFJ-C HTSOP-J8

● BD4xxM5系列(耐壓45V、500mA)

輸出電壓 封裝 關機功能
3.3V 5V
BD433M5WFPJ-C BD450M5WFPJ-C TO252-J5
BD433M5WFP2-C BD450M5WFP2-C TO263-5
BD433M5FP-C BD450M5FP-C TO252-3
BD433M5FP2-C BD450M5FP2-C TO263-3

-「BDxxC0A系列」也要請問您同樣的問題。

「BDxxC0A系列」耐壓35V、輸出電流1A,輸出電壓有3.3V/5V/8V/9V/可變一共5款,再細分有無關機功能,然後封裝有5款,全部有27款產品。從電壓可變型開始,推出可供8V和9V的機構零件,以及顯示螢幕等車用娛樂應用系統使用的產品,規格眾多,陣容堅強。

電源設計的技術資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

「全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由」相關文一覽

下載資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

直接洽詢工程師