AC-DC|評估篇
評估性能範例中所使用電源IC的概要和應掌握的特色
2017.10.12
重點
・所謂評估性能,其實就是確認是否達到設計目標。
也就是說,若設計目標不明確就無法進行評估。
本篇將說明如何評估設計的絕緣型返馳式轉換器的性能。而為了評估,必須理解設計目標為何和規格、如何設計絕緣型返馳式轉換器。當然,實際上先進行設計,以設計資料來說明會較好,但本節仍將從確認電源規格開始。
設計範例中利用電源用IC建構電源電路。之前已有提過,近年來設計電源,基本上非常依賴電源用IC的性能和功能。為了實現必要的電源規格,找尋能實現目標的電源用IC,並依照該IC的設計範例進行設計。所以我們從確認所使用的電源用IC開始。
PWM控制 AC-DC 轉換器IC:BM2P014
評估用電路使用稱為BM2P014的AC-DC轉換器用IC。下圖為IC功能區塊,以及建立絕緣型返馳式轉換器時的外接零件和結線。IC概要如下所述。
- 內建650V 開關MOSFET
- PWM 頻率65kHz
- 電流模式、每一個循環的限制過電流功能
- 輕負載時爆發運轉/降低頻率功能
- VCC 端子低電壓保護、過電壓保護
- SOURCE端子短路/開放保護、Leading-Edge-Blanking功能
- 緩啟動功能
- 二次側過電流保護(構成絕緣時)
- 運轉電源電壓範圍:VCC:8.9V~26.0V、DRAIN:~650V
- 運轉電流:通常時 0.950mA (Typ.)、最佳狀態 0.400mA(Typ.)
- 工作溫度範圍:-40℃~ +105℃
- 封裝:DIP7 9.20×6.35×4.30mm
這邊特別提一下上述特色和圖片的閱讀重點。
-因為內建高耐壓的MOSFET,因此設計時不必決定MOSFET和設定常數。
-從構造範例得知外接零件非常少。
-為了維持輕負載時的效率,必須能夠在最佳狀態下運轉,且於待機時降低消耗的功率。
-具備各種必要的保護功能。
-工作溫度範圍也能夠符合產業需求。
在此次的範別中使用了具備上述特色的IC,設計出絕緣型的AC-DC返馳式轉換器。
若想進一步詳細了解電源IC,請參照資料表。
【下載資料】AC-DC轉換的基本資料
羅姆半導體股份有限公司在研討會上提供研討會資料。
可用來瞭解AC/DC變換器和相關設計的基本資料。