AC-DC|設計篇
設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
2017.02.09
重點
・基本上必須設計適用於設計電路的變壓器。
・有不少工程師覺得設計變壓器非常麻煩,因此可以尋求IC製造廠和變壓器廠商支援。
返馳式轉換器設計必要的變壓器時,從依據電源規格,算出設計變壓器上必要的數值開始。基本上利用各自的公式進行計算。設計變壓器相關資料,會寫在該設計所使用的IC1的BM1P061FJ應用備忘錄上面,設計時可以多參考看看。本段放大說明部分的電路圖,幫助大家更容易了解說明內容。整個電路請參照「設計範例電路」。
本電路圖截取範例電路中的變壓器T1部分。變壓器T1除了輸入用的一次側線圈Np,以及輸出用的二次側線圈Ns外,還包含IC1產生VCC電壓的線圈Nd在內。
變壓器T1設計步驟
下方為設計變壓器時的步驟。依下列順序計算出數值,並導出下表變壓器的參數。線圈和流動電流的記號,請參照右下方的變壓器簡略圖。
①設定返馳電壓VOR
②計算二次側線圈電感Ls、二次側的最大電流Ispk
③計算一次側線圈電感Lp、一次側最大電流Ippk
④決定變壓器尺寸
⑤計算一次側線圈數Np
⑥計算二次側線圈數Ns
⑦計算VCC線圈數Nd
變壓器T1參數導出值
線圈 | 尺寸 |
---|---|
Lp | 電感 |
Np | 線圈數 |
Ns | 線圈數 |
Nd | 線圈數 |
① 設定返馳電壓VOR
返馳電壓VOR數值是VO(二次側Vout加上二次側二極體D6的VF)乘上變壓器線圈比值Np:Ns。設定該返馳電壓VOR,來決定線圈比值Np:Ns和Duty比值。基本公式和範例如下。
例如線圈比Np:Ns為5.385,Duty(max)將是0.424。根據經驗法則,Duty(max)以低於0.5較佳。計算後Duty超過0.5時,請調整VOR。
若從返馳式轉換器運轉原理來看,為了讓施加在一次側線圈的開關用電晶體Vds,也就是VIN+VOR更加明確,而從設定返馳式電壓VOR開始。另外,一開始也能夠採用例如先設定最大Duty比等其他方法。
返馳電路運轉和各電壓相關詳細內容,請參照「返馳式轉換器的基本電路和特色」之「PWM控制型返馳式轉換器的運轉(連續模式)」此一項目。
② 計算二次側線圈電感Ls、二次側最大電流Ispk
接著算出二次側線圈電感Ls和二次側最大電流Ispk。以下公式成立在本範例電路為不連續模式此條件下,相等時刻即是臨界點(連續模式和不連續模式的分歧點)。負載電流達到Iomax時亦為臨界點。
考量到過負載保護點等的上限,最大負載電流為Iout的1.2倍。Iout規格為3A,因此Iomax設定為3.6A。Vout=的規格為12V,VF和Duty使用經由公式①計算出來的數值。
經由上方公式,算出二次側線圈電感Ls=8.6μH,以及二次側最大電流Ispk=12.5A。另外,也提供一次側電流波形和二次側電流波供各位參考。
③ 計算一次側線圈電感Lp、一次側最大電流Ippk
依照下方公式,套入上方的計算結果,計算出一次側線圈電感Lp和一次側最大電流Ippk。
這裡計算出來的Lp將作為變壓器T1的參數。
④ 決定變壓器的尺寸
變壓器鐵線尺寸是根據輸出功率Po(W)來決定。返馳式轉換器一般輸出功率,和鐵芯尺寸之間的關聯性如下表所示。在本設計範例中Po=36W,因此鐵芯尺寸選擇EER28。
輸出功率Po(W) | 鐵芯尺寸 | 鐵芯斷面積Ae(mm2) |
---|---|---|
~ 30 | EI25/EE25 | 41 |
~ 60 | EI28/EE28/EER28 | 84 |
※上述數值為大略標準。詳細內容請向變壓器廠商確認。
⑤ 計算一次側線圈數Np
一次側線圈數Np一開始時,磁束密度必須設定在容許範圍內。請依照下列公式計算。一般磁鐵芯的磁束密度B(T)最大值為0.4T@100℃,所以Bsat=0.35T,帶入Lp和Ippk後算出一次側的線圈數Np。
接著,為了避免發生磁飽和現象,根據AL-Value-NI特性來設定Np。此時,必須要滿足Bsat的條件計算公式。
AL-Value=280nH/turns2時:
當Lp為249μH且繞30圈時,AL-Value為249μH/302≒276.7nH/turns2。
經由下方公式計算出NI值。
因為已經算出AL-Value和NI,因此可以從EER28鐵芯尺寸的AL-Value-NI特性圖,確認未超出容許範圍。如果超出範圍就必須調整Np。
⑥ 計算二次側線圈數Ns
在算出一次側線圈數後,接著計算二次側線圈數Ns。先前已經算出一次側線圈Np為34圈,Np:Ns為5:1,將這些數值套入下列公式內。
⑦ 計算VCC線圈數Nd
最後計算IC1產生VCC的線圈繞捲數。
VCC為15V,從線圈流出,透過二極體D6轉換成二極體的VF,且VF_vcc為1V時,
這一段算出決定變壓器規格的數值。一開始加入依照規格表計算出來的數值後,再根據該規格來設計構造
鐵芯 | JFE MB3 EER28.5A 或替換品 |
---|---|
Lp | 249 μH |
Np | 30 圈 |
Ns | 6 圈 |
Nd | 8 圈 |
整篇讀起來會覺得公式非常多,但其實已經算是較為簡單的公式,請各位務必試著計算看看。決定大略規格後,可以在獲得IC製造廠和變壓器廠商協助之下,繼續設計變壓器。
【下載資料】AC-DC轉換的基本資料
羅姆半導體股份有限公司在研討會上提供研討會資料。
可用來瞭解AC/DC變換器和相關設計的基本資料。
「設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)」相關文一覽
- 採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
下載資料
AC-DC
- 基礎篇
-
設計篇
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
-
使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
- 變壓器T1的設計 其2
- 變壓器T1的設計 其1
- 主要零件的選型:MOSFET Q1
- 主要零件的選型:輸入電容和平衡電阻
- 主要零件的選型:用來設定過負載保護點切換的電阻
- 主要零件的選型:電源IC的VCC相關零件
- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
- 案例中的電路和零件清單
- 評估結果:效率和切換波形
- 小結
-
提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
- 電源規格和替代電路
- 同步整流電路部分:同步整流用MOSFET的選型
- 同步整流電路部分:電源IC的選擇
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選擇-DRAIN引腳的D1、R1、R2
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
- 分流穩壓器電路部分:週邊電路零件的選擇
- 故障排除(Trouble Shooting)①:當二次側MOSFET立即關斷時
- 故障排除(Trouble Shooting) ②:當二次側MOSFET在輕載時因諧振動作而導通時
- 故障排除(Trouble Shooting) ③:當VDS2受突波影響超過二次側MOSFET的VDS耐壓時
- 二極體整流和同步整流的效率比較
- 安裝PCB板佈局相關的注意事項
- 總結
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 評估篇
- 產品介紹
- FAQ