AC-DC|設計篇
決定電源規格
2016.12.15
重點
・大部分在一開始設計時,都還沒有決定電源規格為何。
・在開始設計時,應儘可能收集必要的資料,在能變更的前提下保留容許範圍和彈性,再開始進行設計。
・其實在電源設計上,電源IC佔了極重要的地位,會依使用的IC來決定電路和零件。
如同「設計步驟」項目中所說明般,在一開設計時,必須決定電源具備哪些性能和特性,確定電源規格。
其實,電源規格並非單方面由電源設計人員決定就好。除了要求輸入電源和供電負載的電壓精度、電流等之外,還必須確認效率和工作溫度範圍等事項。而這些都是依照系統整體規格和供電機板規格來決定。
然而,事實上並不是一開始設計時,就已經確認這些規格。不是只有供電電路的設計人員怠慢而已,若供電端未設計至某一個程度,也無法確定要設計什麼樣的電源規格。
雖說如此,若要等全部明確才要設計,無庸置疑地,設計時間已經快要結束,只剩下極少的時間能用在電源設計上。因此,在某個時間點先根據大略的資料,在可以變更的前提下,於容許範圍內彈性設計電源規格。
在開始設計前,須先寫好原本要決定的規格,以及設計開始時,能允許的最低限度規格。
應決定的電源規格
- ・輸入輸出:輸入電壓範圍、輸出電壓值和精度
- ・負載:電流、有無暫態(含休眠/喚醒)
- ・效率、待機功率
- ・溫度:最大/最小值、是否冷卻
- ・尺對:安裝面積、高度(標準尺寸規格)
- ・必要的保護:低電壓、過電壓、過熱等
- ・特殊環境/使用條件:車用、航太、通訊、RF等
- ・必須取得的認證和規範
- ・成本
設計開始時的最低限度規格
接下來將具體說明「最低限度電源規格」各項目。
・輸入電壓範圍
使用AC-DC轉換器,因此輸入當然是AC電源。幸運的是家庭和辦公室用的AC電源是公稱電壓。日本公稱電壓為100VAC,以全球的情況來說,落在100VAC~240VAC的範圍內。此外,因為是公稱值,若包含容許差在內,大多會預設下限-15%的85VAC、上限+10%的264V範圍內。電源方面會因為國家而不同,在定容許差時,必須根據過往經驗和掌握實際情況才行。也就是說,根據配備設計電源的機器的出貨地,來決定輸入電壓範圍值。
世界家庭用主要電源電壓(公稱值)
日本:100VAC
美國:120VAC
加拿大:120VAC/240VAC
英國:230VAC/240VAC
俄國:127VAC/220VAC
中國:110VAC/220VAC
・輸出電壓/精度/電流
AC-DC轉換器的輸出電壓,設定系統和電路機板必要的DC電壓值。以產業機器為例,一般設定24VDC和12VDC等共通標準電壓,但目前也有不少機器直接設定5VDC和3.3VDC等驅動電壓。不論是設定哪一種,都必須達到輸出電壓±5%的精度。這是依供電設置的要求來決定。在設計時,必須討論能夠滿足要求精度的零件和方式。
輸出規格中還有另一個非常重要的項目,那就是輸出電流。必須充分供應能滿足供電電路需要的電流,且維持輸出電壓穩定化。雖然調整空間大,容許範圍廣,但零件成本高和尺寸大,在此之下,最大負載電流相關資料就顯得非常重要。此外,還要檢討發生負載暫態時的響應特性。響應特性不足時,就可能造成系統重置等,對系統帶來致命的損害。
討論電流值後,當根據AC-DC轉換器的輸出狀況,以個別的開關式穩壓器組成電源時,能依功率狀況來思考電流值。開關式穩壓器是轉換功率,因此AC-DC轉換器製作出12VDC,將其當作輸入電流切,開關式穩壓器的效率達80%,轉換成5V/0.8A,但輸入功率則是變成5W。單純來看,AC-DC轉換器的12V輸出值轉換成5W,因此輸出電流只要0.42A即可。轉換功率用的電源,其輸出能力大多以功率值表示。
・輸出漣波電壓
漣波就是脈動電流。轉換後的DC電壓,包含著與輸入AC電源頻率、開關轉換頻率相關的脈動電流。當然,在轉換的過程中會進行平滑、濾波,但卻無法歸零。例如輸出以5VDC為中心,產生400mVp-p的漣波時,最大值為5.2V,最小值為4.8V。5V±4%能滿足一般精度要求±5%,但輸入3.3V輸出,產生400mVp-p的漣波時,就會變成3.3V±6%。
AC-DC轉換器會製作稱為12VDC的匯流排電壓,將其當作輸入電壓,再利用個別的穩壓器等,產生各電路必要的電壓,或許能夠舒緩AC-DC轉換器的漣波問題。然而,在上述範例中,若直接供電給低電壓裝置,漣波電壓就可能造成某些問題。無論如何,雖然漣波電壓愈小愈好,但仍要考量到濾波器設置空間和成本,來設定容許值。
・絕緣耐壓
依系統規格,有時AC-DC轉換器必須能夠絕緣。產業機器和醫療機器等基本上必須絕緣,且可能會指定絕緣等級。AC-DC轉換器的絕緣指一次側(AC輸入),和二次側(DC輸出)無法通電,基本上由變壓器負責絕緣的工作。絕緣除了3kVAC的電壓外,還必須討論絕緣構造、絕緣等級等規格相關事項。設計變壓器的人必須具備規範和零件方面的知識才行。各個詳細內容請參照規格書等。
・工作溫度範圍
應該要設定配備設計電源的系統,以及機器工作溫度範圍等規格。AC-DC轉換器必須由符合要求的控制IC和零件組成。另外,雖然大多以環境溫度標示機器規格,但AC-DC轉換器若裝設在內部,就必須以內部溫度為基準來決定規格。AC-DC轉換器會發熱,一但超過所用零件的額定值,將可能發生致命的損壞,因此溫度方面必須充分進行驗證。
・效率
效率是指輸出功率相對於輸入功率的比率,以%表示。效率達80%代表損耗20%,損耗基本上會變成熱。現今提升效率已是必備要件,也因此必須充分理解和熱相關的事物。
為了提升效率,必須討論所用哪種轉換方式、控制IC、外接零件等。
・無負載時的輸入功率
未流通輸出電流時的輸入功率,也就是無負載時的自我消耗功率。省電已經是機器設備的責任和義務,必須將毫無用處的自我損耗降至最低才行。EnergyStar即是其中一例。電路組成和控制IC在降低自我消耗功率上,扮演著非常重要的角色。
以上內容為最低限度,但可能因為各種原因,造成上述資料和自己遇到的情形不同。此時,就必須根據經驗法則,判斷電源擁有哪一種程度的性能和特性,就能夠廣泛因應各項條件要求。最重要的就是先了解能修正變更或全部重做後,再開始進行設計。
【下載資料】AC-DC轉換的基本資料
羅姆半導體股份有限公司在研討會上提供研討會資料。
可用來瞭解AC/DC變換器和相關設計的基本資料。
「決定電源規格」相關文一覽
- 採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
下載資料
AC-DC
- 基礎篇
-
設計篇
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
-
使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
- 變壓器T1的設計 其2
- 變壓器T1的設計 其1
- 主要零件的選型:MOSFET Q1
- 主要零件的選型:輸入電容和平衡電阻
- 主要零件的選型:用來設定過負載保護點切換的電阻
- 主要零件的選型:電源IC的VCC相關零件
- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
- 案例中的電路和零件清單
- 評估結果:效率和切換波形
- 小結
-
提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
- 電源規格和替代電路
- 同步整流電路部分:同步整流用MOSFET的選型
- 同步整流電路部分:電源IC的選擇
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選擇-DRAIN引腳的D1、R1、R2
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
- 分流穩壓器電路部分:週邊電路零件的選擇
- 故障排除(Trouble Shooting)①:當二次側MOSFET立即關斷時
- 故障排除(Trouble Shooting) ②:當二次側MOSFET在輕載時因諧振動作而導通時
- 故障排除(Trouble Shooting) ③:當VDS2受突波影響超過二次側MOSFET的VDS耐壓時
- 二極體整流和同步整流的效率比較
- 安裝PCB板佈局相關的注意事項
- 總結
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 評估篇
- 產品介紹
- FAQ