AC-DC|設計篇
設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
2017.05.11
重點
・輸入電容CIN能在輸入電源瞬斷、開關時,補足所流入的輸入電流,是電路上非常重要的裝置。
・基本上緩衝電路為必要配件,能在輸入產生突波之際,保護開關用電晶體。
本節將說明輸入上會設置的輸入電容C1和緩衝電路。
這裡所提到的輸入,係指橋式二極體整流AC電壓後,再轉換成DC高電壓。如同下方電路圖,輸入電容C1和緩衝電路R4 、C3 、D3,是變壓器T1的一次側電壓線,和橋式二極體的整流電壓相接。
全體電路可以操作滑鼠,點擊「設計絕緣型返馳式轉換器電路」的全體電路圖後,開啟新視窗放大電路圖。
輸入電容 C1
輸入電容CIN和C1 450V/100Μf相接。該電容主要工作有2個,會在輸入電壓瞬間降低、阻斷時發揮功效。
第1個工作發生在AC輸入瞬斷時。在輸入電壓全無時,經由充電至C1的電荷,於短時間內供應功率。第2個工作為開關用電晶體MOSFET,非常快速地開啟、關閉大電流時,若一次側反應速度不及,且輸入阻抗高,造成輸入電壓短時間下降,將經由C1補足電壓。不論何者,當輸入電壓低於必要電壓時,理所當然輸出電壓會發生異常,造成供電電路的運轉出現問題。雖非完全解決,但C1至少能減輕此類問題。
以下表所示之數值為基準,決定輸入電容 C1的靜電容量。將設計規格數值套入公式內,計算出Pout
C1=2×36W=72μF ⇒ 為100μF。
輸入電壓(VAC) | CIN(μF) |
---|---|
85-264 | 2×Pout(W) |
180-264 | 1×Pout(W) |
上方表格的係數是以全波整流時為標準。會因為條件不同,以及配合瞬斷時維持輸入的時間等規格,而必須調整容量。
C1耐壓以輸入AC電壓的峰值為基準。為264VAC時:
264V×√2=264×1.41=372V ⇒ 400V以上。
因此C1選擇100μF、450V。至於電容幾乎都是使用電解電容。
緩衝電路 R4 、C3 、D3
和電路圖輸入線路、MOSFET相接的電阻R4、電容C3 、二極體D3,組成所謂的緩衝電路。
返馳方式中,會在變壓器的鐵芯保留間隙,增加漏磁且產生漏電感。開關電流會經過該漏電感並蓄積能量,但因為未和其他線圈相接,無法轉移功率而產生突波電壓,並施加到MOSFET的汲極-源極之間。產生的突波電壓超過MOSFET的耐壓時,就可能破壞MOSFET。為了避免發生此一現象,插入緩衝電路以抑制突波電壓。緩衝電路詳細內容請參照「絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝」此項目。
建立緩衝電路時,將依1)箝位電壓和箝位漣波電壓、2)R4 、3)C3、4)D3的順序一一決定好各裝置,。
1)決定箝位電壓(Vclamp)、箝位漣波電壓(Vripple)
箝位電壓如同其名,是強行壓制突波現象的電壓。考量MOSFET耐壓和突波現象後做出決定。MOSFET選擇800V耐壓品。上限為20%。箝位漣波電壓(Vripple)則是根據經驗法測,預估50V左右。
Vclamp=800V×0.8=640V
Vripple=50V
2)決定R4
經由下列公式決定R4。
漏電感Lleak為一次側電感Lp的10%時: Lleak=Lp×10%=249μH×10%=25μH
將設計變壓器階段所算出的各項數值套入公式內:
R4 必須比該數值小,所以R4=75kΩ。
決定R4的數值為75kΩ,所以R4的損耗設定為P_R4。能夠經由下列公式算出P_R4。
3)決定C3
經由下列公式算出C3。
根據施加在C3的電壓算出耐壓為: 640V-264×1.41=268V ⇒取上限值,為400V以上。
4)決定D3
二極體必須具備高速特性,因此使用高速整流二極體。耐壓選擇MOSFET的Vds(max)以上的電壓。電路圖則是選擇800V的規格品。
到此決定好了緩衝電路的電阻R4、電容C3 、二極體D3。最後,由於突波電壓除了變壓器的漏電感外,也會對機板配線的寄生電感造成影響,因此組裝在機板上之後,確認Vds電壓,並在必要時調整緩衝電路。
緩衝電路是返馳式轉換器中,非常基本且必要的電路,因此請重復實機確認、評估等,藉此理解其運轉原理和效果。
【下載資料】AC-DC轉換的基本資料
羅姆半導體股份有限公司在研討會上提供研討會資料。
可用來瞭解AC/DC變換器和相關設計的基本資料。
「設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路」相關文一覽
- 採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
下載資料
AC-DC
- 基礎篇
-
設計篇
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
-
使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
- 變壓器T1的設計 其2
- 變壓器T1的設計 其1
- 主要零件的選型:MOSFET Q1
- 主要零件的選型:輸入電容和平衡電阻
- 主要零件的選型:用來設定過負載保護點切換的電阻
- 主要零件的選型:電源IC的VCC相關零件
- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
- 案例中的電路和零件清單
- 評估結果:效率和切換波形
- 小結
-
提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
- 電源規格和替代電路
- 同步整流電路部分:同步整流用MOSFET的選型
- 同步整流電路部分:電源IC的選擇
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選擇-DRAIN引腳的D1、R1、R2
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
- 分流穩壓器電路部分:週邊電路零件的選擇
- 故障排除(Trouble Shooting)①:當二次側MOSFET立即關斷時
- 故障排除(Trouble Shooting) ②:當二次側MOSFET在輕載時因諧振動作而導通時
- 故障排除(Trouble Shooting) ③:當VDS2受突波影響超過二次側MOSFET的VDS耐壓時
- 二極體整流和同步整流的效率比較
- 安裝PCB板佈局相關的注意事項
- 總結
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 評估篇
- 產品介紹
- FAQ