AC-DC|設計篇
設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
2017.04.06
重點
・主要考量汲極-源極的耐壓、峰值電流、導通電阻造成的損耗、封裝容許損耗,來決定開關用電晶體(MOSFET)。
・單純的紙上計算仍很難嚴謹地做出抉擇,仍須靠經驗法則和實際測量才行。
設計好變壓器後,接著輪到開關元件,本節選出MOSFET Q1和組成相關電路。
一開始根據開關電壓和電流等決定MOSFET Q1。此部分將在本稿「決定主要零件-MOSFET相關之1」中說明。
接著決定調整MOSFET閘極驅動的電路、二極體 D4、電阻R5、R6,以及限制電流和斜率補償上必要的電流檢測電阻R8。這部分將在「決定主要零件-MOSFET相關之2」中說明。
先說明此部分電路如何運轉。以D4、R5、R6調整從IC的OUT(PWM輸出)端輸出的信號,讓MOSFET Q1能夠正確運轉,然後再驅動MOSFET的閘極。MOSFET Q1開/關經過整流且流向變壓器 T1一次側的高電壓,將其能量傳送至二次側。Q1開啟時Ids流動,但因為並非無限制流動,是故利用R8檢測電流並加以限制。請參照「設計絕緣型返馳式轉換器電路」中的整體電路內容。
決定MOSFET Q1
我希望大家先知道,只有紙上談兵是難以選出MOSFET的,仍然必須仰賴過往的經驗法則。因此,最後實際拿取裝置,確認必須降額至哪個程度後,再來決定MOSFET。
在決定MOSFET時,有下列幾個基本事項須先討論一下。
- 最大汲極-源極之間的電壓(Vds)
- 峰值電流
- 導通電阻(Ron)造成的損耗
- 封裝最大容許損耗(Pd)
未曾有過相關經驗法則時,將沒有任何根據幫助自己做出選擇,此時可以考慮Vds和Ids。
① Vds(max)
可經由下列公式算計Vds(max)。
Vds(max) = Vin(max)+VOR+Vspike
=264V×1.41+(12V+1V)×30/6+Vspike=437V+Vspike*
VOR:VO=Vout+VF乘上變壓器線圈比Np:Ns,參照「設計變壓器(計算數值)」。
Vin(max):可因應的最大AC峰值電壓(264V×√2)
Vspike:電壓尖波
*不容易算出Vspike,因此在本例題中,在追加緩衝電路追加此一前提下,根據經驗法則決定為400V。
② Ids
Ids以選擇 Ippk×2 左右的元件為標準。根據「設計變壓器(計算數值)」, Ippk=2.32A
Ids=2.32×2=4.64A
根據上述結果,選出Vds(max)達800V左右、Ids達5A左右的MOSFET。範例電路使用了ROHM的R8005ANX(800V、5A)。另外,該MOSFET的導通電阻 1.6Ω,封裝則是TO-220F。
再來,實際使用上述的MOSFET,在電路測量Vds、Ids和發熱狀況,確認降額足夠。MOSFET開啟時間會在輸入電壓低的時候變長,因導通電阻Ron損耗所造成發熱也會變嚴重,當裝置一次側採用國際通用規格(AC85V~AC264V)時更是必須多加注意。必要時加裝散熱片減輕發熱狀況。
有時也會由MOSFET製造廠商提出測量損耗和進行確認的方法。下面提供例子供各位參考。
從截取的網頁複製畫面中的①開始,操作滑鼠依序點擊後,就可以閱覽計算元件溫度和判定能否使用的方法。對於實機操作時的確認作業應該有所幫助。
到此,終於決定好了MOSFET。至於閘極驅動調整電路和電流檢測電阻,將在「決定主要零件-MOSFET相關之2」中說明。
【下載資料】AC-DC轉換的基本資料
羅姆半導體股份有限公司在研討會上提供研討會資料。
可用來瞭解AC/DC變換器和相關設計的基本資料。
「設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1」相關文一覽
- 採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
下載資料
AC-DC
- 基礎篇
-
設計篇
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 所謂隔離型返馳式轉換器
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂開關AC-DC轉換
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂反馳式轉換器的特徵
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:返馳式轉換器的運轉和緩衝
- 絕緣型返馳式轉換器的基本概念:所謂不連續模式和連續模式
- 設計步驟
- 決定電源規格
- 選擇設計上所使用的IC
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(算出數值)
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:設計變壓器(設計構造)-之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之1
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-MOSFET相關之2
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件-CIN和緩衝電路
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−輸出整流器和Cout
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−IC的VCC相關
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:決定主要零件−設定IC、其他
- 設計絕緣型返馳式轉換器電路:EMI對策和輸出雜訊對策
- 機板配線範例
- 彙整
- AC-DC 非隔離型降壓轉換器的設計案例概要
-
使用SiC-MOSFET的隔離型準諧振轉換器的設計案例 前言
- 設計中使用的電源IC:專為SiC-MOSFET最佳化
- 設計案例電路
- 變壓器T1的設計 其2
- 變壓器T1的設計 其1
- 主要零件的選型:MOSFET Q1
- 主要零件的選型:輸入電容和平衡電阻
- 主要零件的選型:用來設定過負載保護點切換的電阻
- 主要零件的選型:電源IC的VCC相關零件
- 主要零件的選型:電源IC的BO(Brown-out)引腳相關零件
- 主要零件的選型:緩衝電路相關零件
- 主要零件的選型:輸出整流二極體
- 主要零件的選型:輸出電容、輸出設定及控制零件
- 主要零件的選型:MOSFET閘極驅動調整電路
- 主要零件的選型:電流檢測電阻及各種檢測用引腳相關零件
- 主要零件的選型:EMI及輸出雜訊對策零件
- PCB板佈局範例
- 案例中的電路和零件清單
- 評估結果:效率和切換波形
- 小結
-
提高AC/DC轉換器效率的二次側同步整流電路設計 前言
- 設計步驟
- 用於設計的IC
- 電源規格和替代電路
- 同步整流電路部分:同步整流用MOSFET的選型
- 同步整流電路部分:電源IC的選擇
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選擇-DRAIN引腳的D1、R1、R2
- 同步整流電路部分:週邊電路零件的選型-MAX_TON引腳的C1、R3以及VCC引腳
- 分流穩壓器電路部分:週邊電路零件的選擇
- 故障排除(Trouble Shooting)①:當二次側MOSFET立即關斷時
- 故障排除(Trouble Shooting) ②:當二次側MOSFET在輕載時因諧振動作而導通時
- 故障排除(Trouble Shooting) ③:當VDS2受突波影響超過二次側MOSFET的VDS耐壓時
- 二極體整流和同步整流的效率比較
- 安裝PCB板佈局相關的注意事項
- 總結
-
採用AC-DCPWM方式的返馳式轉換器設計方法概要
- 評估篇
- 產品介紹
- FAQ