AC-DC|FAQ

AC-DC FAQ

2020.01.01

AC-DC FAQ

AC-DC

絕緣型與非絕緣型產品有何不同?
產品規格/標準/認證
絕緣型是與AC線路絕緣的產品,沒有觸電危險。非絕緣型是與AC線路連接的產品,有觸電風險。
必須絕緣的應用有電視、錄影機、音響等與其他家電相連接的產品。ROHM的產品中有BP5710-1、 BP5716BP5729等。
非絕緣也可的應用有洗衣機、電熱水瓶、電鍋、空氣清淨機等。 ROHM的產品中有BP5034D12、BP5047B15等。
BP5034D12是絕緣型產品嗎?
產品規格/標準/認證
BP5034D12單側與AC線路連接,因此一次側未絕緣。
是否有24小時連續運行的產品中的使用實績呢?
一般/其他
有,如空氣清淨機、冰箱、瓦斯警報器等。
BP5034D12的NC引腳連接後會有問題嗎?
產品規格/標準/認證設計/應用
NC引腳為開路設計,因此沒問題。但是,請注意爬電距離。
BP5037B12的工作方式是?
產品特性/工作
自激式斬波方式。請參考下圖。BP5037B12為線圈外接。

(摘自《功率模組設計指南》)
當輸入電壓低於AC80V時,BP5034D12的特性如何?
產品特性/工作設計/應用
低於AC80V時,輸出電壓將下降。
對BP5034D12施加DC282V(AC200V)電壓時會損壞嗎?
產品特性/工作規格/標準/認證
對BP5034D12施加過DC282V,並未損壞。
當負載電流為0.1A(額定)時,BP5034D12的表面溫度為86℃。(環境溫度25℃)
是否會損壞因環境條件而異,因此請進行實機充分評估。
BP5034D12搭載的保護電路是?
產品規格/標準/認證特性/工作
內建過電流保護電路。
已取得UL認證的產品有哪些?
規格/標準/認證一般/其他
ROHM的電源產品沒有獲取UL認證。但是,PCB板、外部樹脂使用的是符合UL標準的產品。在客戶應用的認證申請中可滿足UL標準。(有美國吸塵器廠家採用的實際業績。)
外部樹脂的阻燃等級是幾級?
規格/標準/認證一般/其他
阻燃等級是UL94 V-0。
外部樹脂的絕緣耐壓是多少?
規格/標準/認證一般/其他
20kV/mm以上。
BP5710-1的耐壓試驗是否全數實施?
產品規格/標準/認證
BP57101全數實施1-2次的絕緣耐壓試驗。
除BP57101外,絕緣型產品均全數實施試驗。
BP5033-12的接合面構是怎樣的?
產品規格/標準/認證
BP5033-12的接合面構圖如下所示。
BP5037B12有沒有推薦的外接保險絲?
產品設計/應用
大東通信機株式會社 BD10 額定 400VDC 1A。具體資訊請向廠家確認。
BP5037B12外接保險絲的額定電壓是多少?
產品設計/應用
170V以上,因為需要額定輸入電壓。
在AV100V線路配置雙極保險絲(5A),還需要另外安裝保險絲嗎?
設計/應用
需要。請務必使用。
可以使用跳線晶片(MCR10-0Ω)代替保險絲嗎?
設計/應用
跳線晶片不能代替保險絲。
為什麼需要快斷保險絲?
設計/應用
當產品發生故障時,可防止產品冒煙、起火。
外接線圈能使用非推薦產品嗎?
設計/應用
外接線圈會影響到特性。ROHM將評估您計畫使用的線圈,請將樣品送至ROHM,並同時附帶相關線圈的規格書。
有些線圈方向會導致聲響現象。
設計/應用特性/工作
開關頻率會受線圈方向影響而發生變化。當開關頻率處於可聽頻段時,線圈的震動將產生聲響。
振盪頻率為什麼受線圈方向影響而改變?
設計/應用特性/工作
該產品採用自激振盪方式運行。線圈產生的磁通量影響產品主體的驅動電路,從而導致振盪頻率改變。
對BP5034D5的輸入濾波電容的推薦電容範圍是3.3µF~22µF,如果使用33µF會有問題嗎?
產品設計/應用特性/工作
在模組的工作方面沒問題。
減小輸入濾波電容的電容是否有問題?
設計/應用特性/工作
輸出電流較小時可以減小,但請確認對額定漣波電流有餘量後再使用。
輸出電壓電容的推薦耐壓是25V,如果使用16V是否有問題?
設計/應用特性/工作
輸出電壓電容會影響輸出漣波電壓。一般當電容耐壓降低時ESR(等效串聯電阻)將增加,輸出漣波電壓升高。請通過配套應用進行雜訊評估來確認沒有問題。另外,額定漣波電流會變小。請確認推薦條件的額定漣波電流沒有問題。
是否可以保證零下30℃的運作?
規格/標準/認證一般/其他
抱歉,不保證零下30℃條件下的運作。
部件與引腳間的開路短路試驗接合面果如何?
規格/標準/認證設計/應用
未發生冒煙、起火現象。
BP5718A12的變壓器的規格是怎樣的?
產品設計/應用
變壓器為TDK株式會社的SRW25ES-X48V015。變壓器是客製化產品,因此請向廠家確認是否支援量產。
BP5722A12的變壓器的規格是怎樣的?
產品設計/應用
變壓器為TDK株式會社的Y05103-3。變壓器是客製化產品,因此請向廠家確認是否支援量產。

【下載資料】電源設計的技術資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載

下載資料

電源設計的技術資料

提供技術資料和選擇指南等資料下載