엔지니어 인터뷰
MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:자유로운 설계로, Energy Star 6.0 만족
2018.07.26
-SJ MOSFET의 도통 손실과 스위칭 손실이 작다는 점이 효율에 기여한다고 하셨는데, 실제의 효율은 어느 정도입니까?
앞서 설명한 바와 같이, BM2Pxxx 시리즈의 개발에 있어서는 국제 에너지 절약 기준인 Energy Star 대응을 고려하고 있습니다. BM2Pxxx 시리즈는 중부하 시의 효율뿐만 아니라, 경부하 시 및 대기 시의 효율을 높이기 위해 IC 자체의 소비전력을 비롯하여 회로 전체의 전력 손실에 있어서도 철저한 삭감이 이루어지고 있습니다. 이렇게 모든 부하 영역에서의 고효율을 요구하는 것이 바로 Energy Star입니다.
그런데 최근에 Energy Star가 5.0에서 6.0으로 갱신된 사실을 알고 계십니까? BM2Pxxx 시리즈는 그 Energy Star6.0을 만족하는 제품입니다. 6.0으로 갱신됨에 따라, 대기 시의 전력 소비 삭감의 목표가 한층 더 높아졌으며, 효율에 있어서도 한층 더 높은 수치가 요구되고 있습니다.
하기 그래프는 이전의 Energy Star5.0과 최신 6.0의 요구 효율의 차이점을 나타낸 것입니다. 청색 선이 5.0, 적색 선이 6.0입니다. 차이점을 비교해보면, 특히 25W 이하에서는 요구치의 향상률이 높아졌음을 알 수 있습니다.
하기의 2가지 그림 중 위쪽은 BM2Pxxx 시리즈의 BM2P014 와 동일한 클래스의 제품을 사용한 25W의 AC 어댑터에서의 효율 비교와 Energy Star6.0의 요구 라인을 표기한 것입니다. 25W에서는 86.35%의 효율이 요구되며, BM2Pxxx 시리즈는 이를 만족하고 있습니다.
또한, 두번째 그림은 Energy Star6.0과 유럽연합 요구치의 대기 전력과 BM2P014의 대기 전력을 나타낸 것입니다. Energy Star6.0에서는 100VAC 입력 시에 100mW 이하, 230VAC에서는 210mW 이하가 요구됩니다. BM2P014는 100VAC에서 20mW 이하, 230VAC에서 30mW 이하이므로 여유롭게 만족합니다. 유럽연합의 요구치는 일률적으로 50mW 이하로 까다로운 조건이지만, BM2P014는 이를 만족하고 있습니다.
-그렇군요. 구체적인 규격에 대입해보니, 효율이 상당히 많이 개선된 것을 확실히 알 수 있네요. 그래서, 25W 이하의 AC어댑터, 가전, OA 기기 등의 어플리케이션이 타겟인 거군요.
네 그렇습니다. Energy Star6.0에 대응해야 하는 어플리케이션에 많이 활용되었으면 합니다. 특히 25W 이하의 어플리케이션은 종류가 상당히 많으므로, 다양한 어플리케이션에 대응 가능하도록 총 24기종의 라인업을 구비하였습니다.
-그러면, 24기종의 구성에 대해서 자세히 설명해 주십시오.
BM2Pxxx 시리즈의 24기종은 하기 4가지 항목의 조합으로 구성되어 있습니다. 다양한 기기에 적합하도록 사양이 세분화되어 있습니다.
패키지 | 2종류 표면 실장 SOP8과 through hole DIP7 |
전력과 실장 스페이스에 따라 선택 |
---|---|---|
내장 MOSFET의 ON 저항 | 4종류 1.4Ω / 2.4Ω / 4.0Ω / 8.5Ω |
전력에 따라 선택 |
브라운 아웃 (BR) 기능 (AC 전압 저하 시 보호) |
2종류 기능 유무 |
어플리케이션에 따라 선택 |
VCC 과전압 보호 (VCC OVP) 작동 시 동작 |
2종류 Latch와 자동 복귀 |
어플리케이션에 따라 선택 |
파워 트랜지스터를 내장하고, 필요한 대부분의 보호 기능을 탑재함으로써, AC-DC 컨버터의 설계가 매우 간단해집니다. 또한, 풍부한 라인업을 구비하여, 다양한 어플리케이션에 사용 가능합니다. 하기 라인업 표를 참조하여 주십시오.
BM2PxxxF 시리즈 (SOP8) | BM2Pxxx 시리즈 (DIP7) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기종명 | Ron (Ω) |
출력 전력 W |
BR | VCC OVP |
기종명 | Ron (Ω) |
출력 전력 W |
BR | VCC OVP |
기종명 | Ron (Ω) |
출력 전력 W |
BR | VCC OVP |
BM2P051F | 4.0 | ≤8 | 유 | Latch | BM2P011 | 1.4 | ≤25 | 유 | Latch | BM2P051 | 4.0 | ≤13 | 유 | Latch |
BM2P052F | 자동 복귀 | BM2P012 | 자동 복귀 | BM2P052 | 자동 복귀 | |||||||||
BM2P053F | 무 | Latch | BM2P013 | 무 | Latch | BM2P053 | 무 | Latch | ||||||
BM2P054F | 자동 복귀 | BM2P014 | 자동 복귀 | BM2P054 | 자동 복귀 | |||||||||
BM2P091F | 8.5 | ≤5 | 유 | Latch | BM2P031 | 2.4 | ≤19 | 유 | Latch | BM2P091 | 8.5 | ≤8 | 유 | Latch |
BM2P092F | 자동 복귀 | BM2P032 | 자동 복귀 | BM2P092 | 자동 복귀 | |||||||||
BM2P093F | 무 | Latch | BM2P033 | 무 | Latch | BM2P093 | 무 | Latch | ||||||
BM2P094F | 자동 복귀 | BM2P034 | 자동 복귀 | BM2P094 | 자동 복귀 |
▶ BM2Pxxx 시리즈 설계 구입 서포트
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:자유로운 설계로, Energy Star 6.0 만족」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상