엔지니어 인터뷰
MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
2018.06.21
로옴은 기존 AC-DC 컨버터의 과제를 해결하기 위해 BM2Pxxx 시리즈를 개발하였습니다. 총 24기종의 BM2Pxxx 시리즈는 출력 파워 트랜지스터와 다양한 보호 기능을 내장함으로써, 매우 소형임과 동시에 Energy Star 6.0을 만족하는 고효율을 실현하였습니다. 이 AC-DC 컨버터 IC의 새로운 시리즈에 대해 조금 더 자세히 알기 위해, 로옴의 어플리케이션 엔지니어를 인터뷰하였습니다.
-AC-DC 컨버터용 IC인 BM2Pxxx 시리즈가 개발됨에 따라, 기존 AC-DC 컨버터의 과제를 해결할 수 있었다고 들었습니다. 그럼 우선, 기존 AC-DC 컨버터의 과제에 대해 알려주십시오.
AC-DC 컨버터는 매우 다양하며 출력전력도 폭넓습니다. 과제에 대한 이야기를 하기 전에, 먼저 BM2P 시리즈가 타겟으로 하는 사양 및 시장에 대해 설명드리겠습니다. BM2Pxxx 시리즈는 기본적으로 25W까지의 절연형 또는 비절연형 플라이백 AC-DC 컨버터를 구축할 수 있습니다. 25W는 12V일 경우 2A, 5V일 경우 5A로 비교적 작은 전원입니다.
-구체적인 어플리케이션을 알려주시면 이해하기 쉬울 것 같습니다.
예를 들어 AC 어댑터, 가전, 사무기기 등입니다. 이러한 분야의 기기는 최근의 저전력 요구에 따라 기본적으로 저소비전력이 요구됩니다. 또한, 대기 시를 포함한 효율 향상, 그리고 스페이스 절약 관점에서 소형화에 대한 요구가 높습니다.
-DC-DC 컨버터, 특히 휴대기기에 사용되는 것은 90%를 넘는 고효율이 당연시되고 있어, 효율 향상은 이제 한계에 이르렀다는 견해도 있는데, AC-DC 컨버터는 다른가요?
말씀하신 대로 DC-DC 컨버터는 매우 고효율이며 소형화되어 있습니다. 단지, DC-DC 컨버터의 입력전압은 높더라도 수십V인 반면, AC-DC 컨버터는 입력이 AC이므로, 위에서 예로 든 기기의 전원이 되는 상용 전원은 공칭 100VAC~230VAC로 고압입니다. 스위칭 방식의 변환 과정에서는 입력된 AC 전압을 정류하여 DC화하기 때문에, 약 1.4배인 140VDC~320VDC 이상이 됩니다. 이러한 고전압을 취급하기 위해서는 파워 반도체가 사용됩니다. 구체적으로는 트랜지스터 및 다이오드이며, 이러한 제품은 효율을 높인다기 보다 손실을 작게 한다는 표현이 이해하기 쉬울 것 같습니다.
-기존의 AC-DC 컨버터는 효율이 어느 정도입니까?
일률적으로는 말하기 어렵지만, AC 어댑터를 예로 들면, 기존의 스위칭 방식의 효율은, 아무리 좋은 제품이라도 80% 전후입니다. AC 어댑터는 AC-DC 컨버터 그 자체이지만, 일반적으로 사무기기 등에서는 AC-DC 컨버터 이전에 전자 회로용 저전압 전원으로서 DC-DC 컨버터에 연결됩니다. 기기 전체로서의 전원 효율을 고려하면, 모든 전원의 효율을 향상시킬 필요가 있기 때문에 이미 DC-DC 컨버터는 상당한 고효율을 달성하고 있습니다. 따라서 AC-DC 컨버터의 효율 향상이 급선무가 되는 것입니다.
-소형화에 관해서는 어떻습니까? 가전의 경우, 하드 디스크 레코더 등은 상당히 슬림형인 제품이 많아 소형화의 필요성이 느껴지지 않는데, 반면에 냉장고 등은 여유가 있지 않을까요?
소형 가전의 경우, 말씀하신 바와 같습니다. 대형 제품은 다소 여유가 있는 것도 있지만, 냉장고는 외측 치수에 비해 가능한 한 내부 용적을 확보하기 때문에, 생각만큼의 여유가 없는 경우가 있습니다. 어쨌든, AC-DC 컨버터 즉 전원 기판 또는 유닛이 소형화되면 많은 메리트가 생겨납니다. 설치의 자유도뿐만 아니라 전원 자체의 부품, 생산, 운송에 관한 비용 삭감 등 소형화에 따른 메리트는 매우 많습니다.
-AC-DC 컨버터가 부품 사이즈가 크고 입체적인 것은, 고내압 부품에 관련이 있기 때문에 어쩔 수 없는 것이 아닐까요?
정류기 및 콘덴서, 스위칭 트랜지스터 등 고전압을 취급하는 부품 및 방열기 등의 물리적 사이즈는 어쩔 수 없습니다. 그러나, 제어 방법을 통해 발열을 작게 하거나, 소형 주변 부품을 사용할 수 있도록 하는 방법은 가능합니다. 또한, 보호 기능 등을 전원 IC에 집적하여 부품 수를 줄일 수도 있습니다. 물론, 전원 IC도 소형화가 가능합니다. 따라서 결론적으로 소형화는 가능합니다. 이와 같이 지금까지 불가능했던 것을 가능하게 하는 것이 바로 엔지니어의 일인 것입니다.
-그러면, 기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율 개선과 소형화이며, BM2Pxxx 시리즈는 그 솔루션이라고 할 수 있겠군요.
25W 클래스까지의 AC-DC 컨버터라는 전제가 있긴 하지만, 그렇다고 할 수 있습니다. 효율 개선과 소형화가 중요한 과제입니다. 덧붙여 말하자면, 대기 시 전력 삭감도 큰 과제입니다. Energy Star라는 OA 기기의 국제 에너지 절약 기준에 대해 잘 아시겠지만, 사무기기 등은 이 기준을 만족해야 합니다. 이러한 점도 고려하여 BM2Pxxx 시리즈를 개발하였습니다.
▶ BM2Pxxx 시리즈 설계 구입 서포트
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상