엔지니어 인터뷰
총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
2018.04.19
로옴은 다양한 LDO 리니어 레귤레이터 IC를 구비하고 있습니다. 그 중 「BD4xxMx 시리즈 및 BDxxC0A 시리즈」는 자동차기기용으로 개발한 제품입니다. 자동차기기용 IC의 규격으로서 업계 표준인 AEC-Q100에 대응하여, 높은 범용성과 더불어 총 43기종이라는 다양한 라인업으로, 자동차기기의 여러 분야에 대응합니다. 그 키 포인트에 대하여 로옴의 어플리케이션 엔지니어인 야스타케 잇페이씨에게 물어보았습니다.
-총 43기종의 LDO 리니어 레귤레이터 (이하 LDO) 시리즈라니… 라인업 수가 대단하군요. 우선, 본 시리즈를 개발한 목적에 대해 알려주십시오.
최신 니즈를 반영한 자동차기기용 LDO 시리즈를 구축함으로써, 자동차기기 메이커 고객이 일관된 품질의 LDO를 다양한 기기 설계에 안심하고 사용하실 수 있도록 하고자 개발하였습니다. 이를 위해서는, 다양한 입출력 사양 및 패키지가 필요하기 때문에, 43기종의 라인업을 구비하게 된 것입니다.
-간단히 말하면, 한번의 설계에서 LDO를 3개 사용하는 경우, 모두 동일한 시리즈로 할 수 있겠군요.
그렇습니다. 그렇게 된다면 무척 기쁘겠네요.
-그렇게 사용할 경우, 고객에게 메리트가 있습니까?
물론입니다. 그것이 43기종이라는 다양한 라인업을 구축한 이유이기도 합니다. 본 LDO 시리즈는 자동차기기를 전제로 개발하였습니다. 알고 계시리라 생각됩니다만, 자동차기기에 사용하는 부품은 보다 까다로운 조건을 만족해야 할 필요성이 있습니다. 그 때문에 부품 인증 및 메이커 인증이라는 작업이 필요한 경우도 많아, 시간과 비용이 많이 발생합니다. 반면, 동일 메이커의 특정 관리하에서 시리즈로 전개되고 있는 부품을 사용함으로써, 간략화 할 수 있는 장점이 있습니다.
-조금 전의 예라면, 3 종류의 LDO를 사용할 때 각각 다른 메이커를 선택하는 것보다, 단일 메이커의 3기종을 선택함으로써, 채용에 관한 번거로움이 1/3로 줄어든다는 것입니까?
그렇게까지 단순한 것은 아닙니다만, 그렇게 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 다양한 라인업으로 통일성 있는 시리즈는, 자동차기기용 LDO의 표준품 및 공통 부품이 될 수 있다고 생각합니다. 또한, 채용을 위한 번거로움이나 비용뿐만 아니라, 발주 관리에 관한 비용 절감에도 도움이 된다고 생각합니다.
-그러면, 본 LDO 시리즈의 라인업과 개요에 대해 알려주십시오.
본 시리즈는, 크게 「BD4xxMx 시리즈」와 「BDxxC0A 시리즈」 2가지로 구성되어 있으며, 각각 사양의 차이에 따른 시리즈가 있습니다.
공통 사양으로서, 자동차기기 대응이므로 ‐40℃~+125℃의 동작을 보증합니다. 이 온도 범위에서, 출력전압은 BD4xxMx가 ±2%, BDxxC0A는 ±3%로 높은 정밀도를 확보하였습니다. 또한, 과전류와 과열에 대한 보호 기능도 탑재하고 있습니다.
우선, 「BD4xxMx 시리즈」의 경우, 출력전류 200mA의 BD4xxM2 시리즈 8기종, 출력전류 500mA의 BD4xxM5 시리즈 8기종의, 총 16기종으로 구성되어 있습니다. 또한, 45V 내압에서 출력전압은 3.3V와 5V로 2종류입니다.
-45V 내압은 자동차기기 대응을 의식한 내압이라고 생각됩니다만, 출력전압은 2종류입니까?
본 시리즈는, 출력전압을 3.3V와 5V로 제한하여, 특히 body계, 파워 트레인계의 마이크로 컨트롤러용 전원으로서 사용을 기대하며 기획하였습니다. 하지만, 용도가 한정되어 있는 것은 아니므로, 시스템 전압 등 다양한 용도에도 대응 가능합니다.
-기능면에서 차이는 무엇입니까?
각각, 셧다운 유 / 무 버전으로 구비되어 있습니다.
-패키지도 다양하게 있다고 하셨는데요.
패키지는 BD4xxM2 시리즈가 2 종류, BD4xxM5 시리즈는 4 종류입니다. 전기적 사양이 같아도 다른 패키지로 구비한 것은, 실장 기판의 면적 및 형상에 따라 선택이 가능하도록 하기 위함입니다.
● BD4xxM2 시리즈 (45V 내압 200mA)
출력전압 | 패키지 | 셧다운 | |
---|---|---|---|
3.3V | 5V | ||
BD433M2WFP3-C | BD450M2WFP3-C | SOT223-4 | 있음 |
BD433M2WEFJ-C | BD450M2WEFJ-C | HTSOP-J8 | |
BD433M2FP3-C | BD450M2FP3-C | SOT223-4 | 없음 |
BD433M2EFJ-C | BD450M2EFJ-C | HTSOP-J8 |
● BD4xxM5 시리즈 (45V 내압 500mA)
출력전압 | 패키지 | 셧다운 | |
---|---|---|---|
3.3V | 5V | ||
BD433M5WFPJ-C | BD450M5WFPJ-C | TO252-J5 | 있음 |
BD433M5WFP2-C | BD450M5WFP2-C | TO263-5 | |
BD433M5FP-C | BD450M5FP-C | TO252-3 | 없음 |
BD433M5FP2-C | BD450M5FP2-C | TO263-3 |
-「BDxxC0A 시리즈」의 포인트에 대해서도 알려주십시오.
「BDxxC0A 시리즈」는, 35V 내압, 출력전류 1A, 출력전압은 3.3V / 5V / 8V / 9V / 가변으로 5 종류, 셧다운 유 / 무, 패키지 5종류로, 총 27기종입니다. 가변 타입을 비롯하여, 8V 및 9V와 같은 기구 부품과 디스플레이 등의 카 인포테인먼트계에도 대응 가능한 다양한 라인업을 구비하고 있습니다.
● BDxxC0A 시리즈 (35V 내압 1A)
출력전압 | 패키지 | 셧다운 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 5V | 8V | 9V | 可変 | ||
BD33C0AWFP-C | BD50C0AWFP-C | BD80C0AWFP-C | BD90C0AWFP-C | BD00C0AWFP-C | TO252-5 | 있음 |
BD33C0AFP-C | BD50C0AFP-C | BD80C0AFP-C | BD90C0AFP-C | – | TO252-3 | 없음 |
BD33C0AWHFP-C | BD50C0AWHFP-C | BD80C0AWHFP-C | BD90C0AWHFP-C | BD00C0AWHFP-C | HRP5 | 있음 |
BD33C0AHFP-C | BD50C0AHFP-C | BD80C0AHFP-C | BD90C0AHFP-C | – | HRP5 | 없음 |
BD33C0AWFP2-C | BD50C0AWFP2-C | BD80C0AWFP2-C | BD90C0AWFP2-C | BD00C0AWFP2-C | TO263-5 | 있음 |
BD33C0AFP2-C | BD50C0AFP2-C | BD80C0AFP2-C | BD90C0AFP2-C | – | TO263-3 | 없음 |
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
「총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!」 관련 기사 일람
기술 자료 다운로드
기술 자료 및 셀렉션 가이드 등 다운로드 자료를 구비하고 있습니다.
엔지니어 인터뷰
- 역률 개선과 고효율을 동시에 실현한 AC-DC 컨버터 제어 기술:역률 개선 회로를 탑재하면 전원 효율이 저하되는가?
- 4단자 패키지를 채용한 SiC MOSFET : SCT3xxx xR 시리즈:4단자 패키지를 채용한 이유
- DC-DC 컨버터의 주파수 특성을 설계 단계에서 최적화:출력의 안정성과 응답성을 확인하기 위한 주파수 특성 평가
- 소형화, 고효율화, EMC와 더불어 중요 과제 : 열 설계:기술 트렌드의 변화에 따라, 열 설계에는 역풍이 불고 있다.
- 포토 커플러가 필요없는 절연형 플라이백 DC-DC 컨버터:포토 커플러의 유지보수에서 해방! 소형 · 간단 설계
- 48V에서 3.3V로 직접 강압 가능한 DC-DC 컨버터 IC:48V에서 3.3V로 직접 강압은 불가능?
- 제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 : SCS3 시리즈:SiC 쇼트키 배리어 다이오드의 진화는 계속된다!
- 환경 부하 저감을 위한 전원 기술 동향:AC-DC 컨버터의 효율 개선이 필수
- 산업기기용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:산업기기 용도에서는 장기 공급 보증과 소량 릴 판매가 중요
- 총 43기종, 자동차기기용 범용 LDO 레귤레이터:43기종이라는 다양한 라인업에는 이유가 있다!
- FPGA의 까다로운 전원 요구를 만족하는 FPGA용 강압 DC-DC 컨버터 시리즈:FPGA의 전원 요구란?
- MOSFET를 내장한 고효율 AC-DC 컨버터 IC BM2Pxxx 시리즈:기존 AC-DC 컨버터의 과제는 효율과 사이즈
- 업계 최고 수준의 80V 고내압과 고효율을 실현한 DC-DC 컨버터:고내압 DC-DC 컨버터 시장으로 진입
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 콘덴서편:대용량화가 진행되는 적층 세라믹 콘덴서
- 스위칭 전원에 최적인 콘덴서와 인덕터란? : 인덕터편:인턱터의 사양과 등가 회로의 이해
- 차량용 세컨더리 전원으로 개발된 동기정류 강압 DC-DC 컨버터:LDO와 동등한 부품수 및 실장 면적으로, 효율과 공급 전력 대폭 향상