IoT技術情報サイト

知って得するキーポイント

小型無線LANモジュール(WiFiモジュール)

オールインワンで
小型化ニーズに対応

注目ワード
  • BP3595
  • BP3591
  • BP3591およびBP3599とソフトウェア互換
  • 約47%のダウンサイジング
  • 評価ボード

従来品の機能を維持して47%のサイズダウン

BP3595は、従来のBP3591(IEEE802.11b/g/n準拠アンテナ内蔵無線LANモジュール)の機能をそのままに小型化を図った無線LANモジュールです。約47%のダウンサイジングを達成しています。

機能の維持に加え、従来のBP3591およびBP3599とソフトウェア互換になっているので、これらのために開発した資産がそのまま活用できます。また最適化したアンテナを搭載しており国内電波法認証も取得済みなので、無線LANの評価はもちろん、すぐに無線LAN搭載機器として使用できます。

特長

  • ・IEEE802.11b/g/n [1×1]準拠
  • ・豊富なホストインタフェース(USB2.0, SDIO,UART)
  • ・WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS等無線LAN規格準拠処理を全てモジュールで処理
  • ・TCP/IPプロトコルスタック内蔵版もラインアップ
  • ・広範な動作温度範囲(-40~+85℃)
  • ・単一3.3V電圧駆動
  • ・アンテナ内蔵で日本電波法認証済み
  • ・ステーション/アクセスポイント機能搭載

アプリケーション

  • ・AV機器、産業機器、センサーネットワーク、ホームネットワーク
  • ・無線LANルータとつながる全ての機器
  • ・スマートフォンと無線LANでつながる全ての機器
  • ・マイコンが非力なため無線LAN搭載をあきらめていた機器
  • ・開発コスト面で無線LAN搭載をあきらめていた機器
無線LAN規格 IEEE802.11b , IEEE802.11g , IEEE802.11n , IEEE802.11i
ホストインタフェース UART(~921600bps)
SDIO Ver. 2.00(High-Speedモード)
USB2.0(High-Speedモード)
送受信周波数 2,400MHz~2,483.5MHz(CH1~CH13)
送信Power IEEE802.11b : 15dBm±2dB
IEEE802.11g : 13dBm±2dB
IEEE802.11n : 12dBm±2dB
通信速度 IEEE802.11b : 1~11Mbps
IEEE802.11g : 6~54Mbps
IEEE802.11n : 6.5~72.2Mbps
アクセス方式 CSMA / CA
アクセスモード インフラストラクチャ / アドホック
セキュリティ 64bit / 128bit WEP, TKIP, AES
電源電圧 3.3V
消費電流 送信時 : 連続送信時 : 300mA Typ. (USB使用時340mA Typ.)
受信時 : 受信時 : 200mA Typ. (USB使用時240mA Typ.)
スリープ時 : 1mA Typ.
動作環境 温度 : -40℃ ~ +85℃

充実したサポート

BP3595は、すぐに評価や利用ができるように様々なサポートが用意されています。

評価ボード(UART)
‧ BP359C(マザーボード)
‧ BP359C-accessories
 (ネジ・スペーサー・ナット)
‧ BP359D(BP3591/9用ピッチ変換基板)
‧ BP359F(BP3595用ピッチ変換基板)

また、ウェブサイトに「サポートページ」を設置しており、最新ファームウェアや評価ボードのドキュメントなど、製品を使用するために必要なデータを公開しています。

無線LANモジュールラインアップ

品名 電源電圧
(V)
動作温度
(°C)
ホストCPU
インタフェース
対応規格 搭載
システムLSI
外形寸法
(mm)
パッケージ※
超小型
BP3595
3.1~3.5
(単一電源)
-40~+85 USB/SDIO
/UART
IEEE802.11b/g/n
(CH1~CH13対応)
IEEE802.11i
(セキュリティ規格)
パターンアンテナ内蔵
WPS, TCP/IPを内蔵
BU1805GU 15.3×27.6×2.6 コネクタ実装タイプ
0.4mmピッチ30pin
BP3591 3.1~3.5
(単一電源)
-40~+85 USB/SDIO
/UART
IEEE802.11b/g/n
(CH1~CH13対応)
IEEE802.11i
(セキュリティ規格)
チップアンテナ内蔵
WPS, TCP/IPを内蔵
BU1805GU 24.0×33.1×4.7 コネクタ実装タイプ
0.5mmピッチ34pin
BP3599 3.1~3.5
(単一電源)
-40~+85 USB/SDIO
/UART
BP3591にFLASH MEMORYを内蔵
FIRMWARE書き込み済み
BU1805GU 24.0×33.1×4.7 コネクタ実装タイプ
0.5mmピッチ34pin
BP3580 3.1~3.5
(単一電源)
-40~+85 USB/SDIO
/UART
IEEE802.11b/g/n
(CH1~CH13対応)
EEE802.11i
(セキュリティ規格)
WPS, TCP/IPを内蔵
BU1805GU 17.0×17.0×2.3 面実装タイプ
端面スルーホール
1.27mmピッチ48pin

技術資料ダウンロード