知って得するキーポイント

環境センサ Part 1:ラピスセミコンダクタ 熱画像を簡単に取得できる赤外線イメージセンサ

2017.03.14

ラピスセミコンダクタは、シリコンベースで小型、低消費電力を実現する光センサとMEMSセンサの開発を行っています。

ML8540は、非接触で対象物の温度を測定し、手軽に熱画像を取得できる、中解像度の赤外線イメージセンサです。半導体技術およびMEMSにより、高感度、高集積化を実現しています。また、非冷却方式小型低消費電力です。温度および体温計測、人感センサ、加熱検出などをはじめ、HEMS、BEMS、セキュリティ、見守りといったIoT関連など、様々な温度計測アプリケーションに対応します。

ML8540は、48列×47行=2256画素で対象物からの赤外線を受光し、これをサーモパイルにより電圧に変換し、外部CPUのクロックによって画素を切り替えて信号を出力します。アンプで増幅したセンサ信号をA/Dコンバータで取り込み、必要な処理を行うだけで容易に熱画像を得ることができます。

<特徴>

  • ・2K画素赤外線イメージセンサ
  • ・非冷却方式
  • ・アナログ電圧出力
  • ・小型(C-QFN24)
  • ・低消費電力
  • ・MEMS+CMOS技術を融合
  • ・高感度、高集積化
  • ・日産自動車と共同開発

<アプリケーション>

  • ・HEMS、BEMS
  • ・非接触温度測定
  • ・ゲーム、モーションセンシング
  • ・二次元温度計
  • ・体温管理(健康モニタ)
  • ・エアコン制御
  • ・監視カメラ、防犯センサ、人感センサ、見守り
  • ・産業用温度監視

ラピスセミコンダクタ 赤外線(IR)センサ

品名 機能概要 ピクセル 測定範囲
(℃)
温度分解能
(レンズ無し)
(℃)
出力タイプ 読み出し速度
(fps)
電源電圧
(V)
動作温度
(℃)
パッケージ
ML8540 2K画素サーモパイル型
IRイメージセンサ PKG品
48列×47行
2256画素
-30~300
(可変)
0.5 アナログ 6 4.5~5.5 -30~+85 C-QFN24

知って得するキーポイント