エンジニアに直接聞く
工場のIoT化を促進するマシンヘルスデモンストレーション : ポンプ異常振動検出
2017.02.14
-それでは、具体的なデモ機の構成やデモ内容についてお聞きしたいと思います。
会場でのデモに関してはいくつか用意したのですが、その中から2つほど紹介させていただければと思います。写真や図も用意してあります。
最初は、「ポンプ異常振動検出」です。振動センサによってポンプの振動を測定し、無線で振動データを制御装置に送信します。制御装置は振動に変化があるとアラートを出してポンプを停止し、シグナルタワーを点灯させます。その状態を検知したシグナルタワーセンサや電流センサも無線で異常を送信します。
-ポンプの振動が変わったことを検知して、それを知らせるということですね。
そうです。この機能を実現するために、デモ機の3つのセンサノードを使用しています。写真に3つのセンサの種類と位置を示してあります。それでは、センサノードごとに説明します。
まず、「EnOcean電池レス振動センサ」ですが、これは、モーターに取り付けた振動センサでモーターの振動を検出し、検出したデータを振動のエネルギーで生成した電力によって無線送信します。
振動検出には、ロームグループのKionix(カイオニクス)の加速度センサKX123-1039を使用しています。このセンサはI2Cデジタル出力なので、直接マイコンにデジタルデータを送ります。マイコンは、同じくロームグループのラピスセミコンダクタの16bitハイパフォーマンス&超ローパワーマイコンML620Q504を使用しています。マイコンで処理されたデータは、EnOcean送受信用プログラマブル無線モジュールTCM410Jを使い、EnOcean無線通信により送信されます。写真は実際のセンサです。
-センサ+マイコン+無線を組み合わせたセンサモジュールですね。
IoTアプリケーションでは、センサから無線まで一式揃ったものをセンサと呼ぶようになりつつあります。回路設計者からすると少し違和感があるかもしれませんが、IoTの観点からすれば、無線まで付いてセンサということでしょうか。
-そういう意味で、このセンサノード自体を「EnOcean電池レス振動センサ」と表現しているわけですね。それでは、「センサ」という語が示す範囲を広げてお話を聞いていきます。
2つ目は、「EnOcean電池レスシグナルタワーセンサ」です。センサ数値に異常が検出された場合にはシグナルタワーが点灯します。そのシグナルタワーの点灯情報を、環境光のエネルギーで無線送信しアラートを表示させます。
シグナルタワーは、工場の装置などに設置されているもので、生産ラインなどでご覧になったことがあると思います。このセンサは、EnOcean温度センサモジュールSTM431Jを利用しています。フォトダイオードがシグナルタワー点灯を検出し、その信号を利用して点灯情報を送信します。STM431Jにはソーラーパネルが搭載されており、微弱な光でも電池レス動作が可能です。この回路では、その電力をフォトダイオードのバイアスにも利用しています。センサモジュールはシグナルタワーの上に設置されており、フォトダイオードはタワーの側面に貼り付けられています。
-これは、STM431JというEnOceanセンサモジュール自身が発電機能を備えていることもあり、とてもシンプルですね。
それに加えてSTM431Jは、基板のサイズが43×16mmで、写真にあるコイル状のアンテナが22mm弱なので非常にコンパクトで、設置も簡単です。
3つ目は、「EnOcean電池レス電流センサ」で、装置の電源ケーブルに取り付けた電流センサで流れる電流を測定し、電源ケーブルから発生する磁場エネルギーでデータを無線送信します。
CT(Current Transformer/変流器)センサの信号は、電流値に変換され、EnOcean STM400Jによって無線送信されます。STM400Jは、外部の環境発電デバイスの電力で動作する超低消費電力無線通信モジュールです。STM400Jの電源は、CTセンサに発生する磁場を利用して発電しています。
-ということは、振動センサ、シグナルタワーセンサ、電流センサの3つのEnOcean電池レスセンサを使ってポンプの動作をモニタしながら、異常を検出すると通知するデモであると理解してよろしいですか?
そうですね。着目いただきたいのは、すべて電池レスで個々に無線通信機能をもったセンサなので、設置が非常に簡単です。また、異常を知らせるだけではなく正常状態のデータも取得可能なので、予知保全への利用はもちろん、IoTのポイントである取得したデータを様々に活用することが、思いのほか簡単に実現できることです。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題