エンジニアに直接聞く
IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線SigfoxとIEEE802.15.4k デュアルモードLPWAによってつながる安心を得る
2018.04.24
-それでは、現状のLPWAに対して、ラピスセミコンダクタがどのような取り組みをしているのか、お聞きして行きたいと思います。昨年、2017年の夏に、業界初のLPWA向け無線通信LSIの発表がありました。
2017年8月にプレス発表をした、「ML7404」というLSIです。ML7404は、先ほど説明したSigfoxとIEEE802.15.4kの両方の無線方式に対応したという点で、業界初のデュアルモードLPWA無線通信LSIとして発表しました。
-早速なのですが、デュアルモードの無線方式はSigfoxとIEEE802.15.4kの2方式にしたのはなぜでしょうか?
それでは、開発の背景をお話します。先ほど、現状における「理想的なLPWA階層構造」というものをご覧いただきました。センサノードなどの末端においてはアンライセンスド、基幹部はライセンスドの無線通信方式に棲み分けるというアイデアです。
-アンライセンスド無線方式は、低消費電力、端末の価格やランニングコストが低いというメリットがあるが、基幹はインフラや実績、安定性などを考えるとライセンスドで公衆ネットワークのNB-IoTか、という話ですね。
そうです。実はこのアイデアには、アンライセンスドかライセンスドかというポイントの他に、「末端は自営ネットワーク、基幹には公衆ネットワークが理想的」というポイントが含まれています。このポイントが、ML7404の通信方式の1つにSigfoxを選んだ理由になります。
-確か先ほどのSigfoxの説明では、SigfoxがアンライセンスドのLPWAでありながら基幹ネットワーク向けの公衆ネットワークサービスで、それがこの無線通信LSIの開発コンセプトに関係していると言うことでした。
SigfoxはフランスのSigfox社が2009年から提供しているIoT用途をメインにした無線通信規格で、ヨーロッパを中心に普及しており、世界30カ国以上で採用が進んでいます。Sigfoxは1つの国でのサービス事業者を1社としており、日本では京セラコミュニケーションシステム株式会社(略称KCCS)が事業者になっています。KCCSは2017年2月から国内でのサービスを提供しており、2018年度中に全国展開する予定としています。アンライセンスドではありますが、携帯電話の通信事業と同じようなイメージで、インフラを整備しサービスを提供しています。
-そうすると、Sigfoxが公衆サービスなので、「末端は自営ネットワーク、基幹には公衆ネットワーク」というポイントに対して、アンライセンスド無線方式だけでLPWAネットワーク全体を構築できるということになりますね。
その通りです。少し回りくどかったかも知れませんが、LPWAにおいてはアンライセンスドのメリットを利用できることがキーになると考えています。この図は前にお見せしたものがベースですが、基幹をSigfoxに置き換えたイメージです。LPWAの基幹を担う公衆ネットワークとして、現状においてアンライセンスドのSigfoxは有望株だと考えています。
-では、もう一つの方式としてIEEE802.15.4kを選択した理由は何でしょうか?
先ほども少し説明しましたが、IEEE802.15.4kは非常に優れた素性の無線通信方式だと考えています。この表は、先ほど見ていただいたアンライセンスドLPWA無線通信規格の比較です。
IEEE802.15.4kはDSSS(Direct Sequence Spread Spectrum:直接拡散方式)により長距離化を図っているのは説明済みですが、この3つの通信方式の長距離化手法のなかでDSSSは障害や干渉にもっとも強いと言えます。また、世界標準規格であり物理層が標準化されているので、国内電波法(技適)対応が比較的簡単になっています。こういった優れた素性を持っていることから、まだ普及の度合いは高くはありませんがラピスコンダクタはIEEE802.15.4kに着目しました。
-公衆ネットワークであり基幹部分を担うことが可能なSigfoxと、自営でフレキシブル、そして妨害波に強いIEEE802.15.4kが選択されたということですね。それでは、デュアルバンドであることのメリットは何でしょうか?
簡単に言えば、1つの無線方式、1つのサービスだけではカバーしきれない領域が必ずあるということです。Sigfoxは日本全国をカバーするサービスになりますが、建造物の奥や地下、さらにはIoTであることを考えると人がいない山岳や原野などの基地局の設置が行き届かないところなど、電波のよくないところや届かないところがどうしても出てきます。これは、携帯電話のサービスと同じイメージです。そして、これらすべてをSigfoxでカバーしようとすると、インフラのコスト増などによって現状のよい面が蝕まれる可能性があります。このような理由から、末端においてSigfoxがカバーできないエリアでは、密集や妨害波に強いIEEE802.15.4kでつなぐというアプローチを考えました。
-具体的な構成例などはありますか?
概略ではありますが、この図でイメージできますでしょうか。いずれも「末端においてSigfoxがカバーできないエリアはIEEE802.15.4kを使う」というコンセプトに基づくもので、現状におけるアイデアや提案と考えてください。
「端末集約」は、Sigfoxの電波が届かないところは無理にSigfoxを導入せずに、IEEE802.15.4kでネットワークを構築しSigfoxにブリッジ接続するアイデアです。Sigfox契約回線数、つまりランニングコストを抑えることもできると思います。
「リレー伝送」は、IEEE802.15.4kだけの末端とリピータだけのネットワークにおいて、Sigfoxとオーバーラップしているエリアにデュアルモードのゲートウェイがあれば、IEEE802.15.4k末端⇔IEEE802.15.4kリピータ⇔デュアルモードリピータ⇒Sigfoxというリレー伝送が可能になります。これは山岳部など収容台数が少ないエリアにSigfoxの基地局を設置するより低コストでLPWAを構築できると思います。
「下り起動」は自治体などセキュリティや防災無線を想定した例です。通常は各戸に設置されているセンサなどが異常を検知するとSigfox基地局を介して自治体や警備会社に通報します(上り起動)。非常時にはIEEE802.15.4kネットワークを利用し自治体のエリア内にある送信器が各戸の末端デバイスを起動して(下り起動)、アラート音を発動し避難の呼びかけを行うといったイメージのシステムです。
-ネットワークの構成、階層のイメージはできましたが、実際のアプリケーションにはどんな例があるのでしょうか?
【資料ダウンロード】無線通信 基礎
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題