エンジニアに直接聞く
IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線標準化されているLPWA無線の特徴を比較
2018.03.27
-いままで見せていただいた図には、すでにいくつかのアンライセンスドLPWAの無線方式名が記されています。それぞれ、どんな特徴があるのか教えてください。
LoRaとSIGFOXは、すでに多くの人がLPWAの通信方式名として聞いたことがあるのではないかと思います。実際、先行していることは事実でプロトコルスタックが標準化されています。それぞれの特徴を説明していきますが、LoRaについては標準化されているLoRaWANで話を進めます。それぞれの特徴を比較できる表を用意しました。
最初によく目にするLoRaWANとSIGFOXから説明します。最初にLoRaWANですが、LoRaアライアンスによって標準化され公開されているプロトコルスタックがありますので、それで通信を構築するのがLoRaWANです。LoRaWANの優位性は、アライアンスメンバーが多く、採用実績も多いということです。メンバー数は全世界で300を超えていると聞いています。メンバーの中には、IBM、CISCOを始めとした各レイヤのメンバーが参画しています。
技術的には、スペクトル拡散の一種であるCSSと呼ばれるChirp Spreading Spectrumを使って長距離化を行っています。CSS拡散ゲインによりデータレートを落としつつ、リンクバジェットを向上させています。これは後で説明するIEEE802.15.4kのDSSSと同じスキームですが、妨害波耐性はDSSSには及びません。
SIGFOXは世界中で多くの実績があり、すでに30か国以上のサービス展開がされています。SIGFOXはLoRaアライアンスのような標準化団体ではなく、LPWAに特化したグローバル通信事業者でフランスのSIGFOX社が提供しているものです。SIGFOX社が物理層からプロトコルスタックまでの実装を行い標準化しています。
サービススキームとしては他の2つの自営とは違い公衆であり、さらに一国一事業者というスキームを導入しています。日本ではKCCSが事業展開しています。このビジネススキームは携帯電話と同じであり、SIGFOXのユーザは端末だけ契約して用意すればサービスエリア内で通信が可能になります。
-SIGFOXは、アンライセンスドLPWAでありながら通信事業者が展開する基幹ネットワーク向けのサービスなのですか?
そういう位置付けと考えて構いません。これは、弊社のLPWA向け無線通信LSIの開発コンセプトにも関わる重要なポイントですので、後ほどあらためて説明させてください。
-わかりました。それでは、残りのIEEE802.15.4kですが、聞きなれない方式です。
IEEE802.15.4kはIEEEの規格で、実は、無線業界の中では素性の優れたLPWA無線方式として注目されている方式です。その理由は、長距離化手法としてDirect Sequence Spectrum Spreading(DSSS)を使用していることにあります。DSSSを採用したことによりIEEE802.15.4k無線は、非常に高い妨害波耐性を持っています。DSSSは、送信側で元信号を特定の拡散コードによりノイズレベルにスペクトル拡散し、受信側で同じ拡散コードにより逆拡散し元信号に復元します。受信側の拡散コードが送信側と異なると復元されず、他の信号が受信側に入ってきた場合は逆拡散によりノイズ化してしまうので、同一システムの妨害波だけでなく、他システムの妨害波に対しても高い耐性を持っています。この図は、左から通常の拡散/逆拡散、拡散信号が異なる同一システム妨害波の場合、そして他システム妨害波の場合の耐性イメージです。
-一通り説明いただいたので、今度はラピスセミコンダクタのLPWA対応に話を移したいと思います。
【資料ダウンロード】無線通信 基礎
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題