エンジニアに直接聞く
センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速センサメダル
2017.12.26
-それでは、「センサメダル」についてお聞きします。
「センサメダルSensorMedal-EVK-001」は、加速度、気圧、地磁気、角速度(ジャイロ)の4つのセンサと、電波法認証取得済みのBluetooth® low energy対応モジュール、16bitローパワーマイコンを搭載した評価キットで、主にウェアラブル機器のプロトタイプ開発に使ってもらうことを想定したキットです。
最初に外観を見ていただこうと思います。
センサメダルは2枚の基板で構成されています。電源はボタン電池でオンオフスイッチも実装しています。上側の基板にはBluetooth low energy対応モジュールを含む主要部品のほとんどが実装されており、実際のウェアラブル機器にちかいレベルの実装になっています。プロトタイプ開発用として、実使用を想定した評価ができ、お客様の開発工数を大幅に減らすことを目的にしています。また、もしお客様のアプリケーションがこの仕様でよければ、これをリファインすることで量産品にすることも可能だと思います。
構成は比較的シンプルで、機能ブロック図があるのでご覧ください。また、詳細な回路図も公開しています。
-センサメダルの機能や電気的仕様について教えてください。
測定できるのは、加速度値(X、Y、Z軸)、磁気値(X、Y、Z軸)、角速度(X、Y、Z軸)、気圧値です。これらのセンサデータを、Bluetooth low energy通信でスマートフォンやタブレットに送信し、提供アプリによってリアルタイムでのデータ確認とログが可能です。アプリは、Android用とiOS用を用意しています。
センサの設定は固定で、加速度センサはODR 200Hz、±4g、地磁気センサはシングル測定、12bit、4回平均、ジャイロセンサは250dps、気圧センサは連続測定(200ms間隔)、64回平均で温度データは4回に1回測定となっています。また、Bluetoothによるデータ送信間隔は150ms固定となっています。
搭載したセンサとBluetooth low energy対応モジュール、ローパワーマイコンの概略一覧をお持ちしましたので、個別デバイスの仕様を確認したい場合は、こちらを参照してください。
センサ
センサタイプ | 品名 | 備考 |
---|---|---|
加速度センサ | KX022-1020 | ・145μA(高解像度モード)、10μA(低消費モード)の消費電力 ・最大16bitの解像度 ・低消費なウェイクアップ機能内蔵 |
気圧センサ | BM1383GLV | ・ピエゾ抵抗式気圧センサ ・300hPa~1100hPaの気圧を検出可能 ・温度補正機能内蔵 |
地磁気センサ | BM1422GMV | ・MI型3軸磁気センサ ・消費電流:150μA (Typ.)@100Hz ・磁気感度:0.042μT/LSB (Typ.) |
Bluetooth low energy対応モジュール
品名 | ホストCPU インタフェース |
対応規格 | 使用周波数帯 | 送信出力 | 受信感度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MK71050-03 | 同期シリアル or UART | Bluetooth Core Spec v4.0 (Single mode) |
2.4GHz ISM Band | 0 / -6 / -12 / -18dBm | -86dBm | Bluetooth 国内電波法、FCC |
ローパワーマイコン
品名 | 動作周波数 (Max.) | 最小命令時間 | 消費電流 (Typ.@HALT) |
ROM/RAM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低速クロック | 高速クロック | ROM 種別 |
ROM 容量 (Byte) |
データFlash 容量 (Byte) |
RAM 容量 (Byte) |
|||
ML620Q504H | 32.768kHz (内蔵RC発振、 水晶発振、外部入力) |
16MHz (内蔵RC発振、 水晶発振、外部入力) |
62.5ns (16MHz 動作時) 30.5μs (32.768kHz 動作時) |
0.45μA | Flash | 64K | 2K | 6K |
-センサメダルの機能や仕様について大体理解できたと思いますが、実際にどんなアプリケーションに利用できますか?
アプリケーションとしては、モーションセンシングに関連することのほとんどに対応できると思います。その中の代表的なものと、それに使用するセンサをまとめた表があります。これらのアプリケーションに関しては、ファームウェアやアルゴリズムを開発する必要がありますが、このセンサメダルのハードウェアで実現可能です。
移動、落下検知 | 加速度、気圧、角速度 |
---|---|
金属探知 | 地磁気 |
高度測定 | 気圧 |
活動量計 | 加速度、気圧 |
電子コンパス | 地磁気、気圧 |
筋力強度測定 | 加速度 |
また、アルゴリズム開発のためのデータ取得用としても利用できます。
-それでは、こちらもどうやって動かすのか教えてください。
センサメダルは、ロームセンサ評価キットのようにセンサ自体を評価するのではなく、一つのデバイスとして完成しているキットなので、動作させるのはさらに簡単です。Androidの方を例にとると、準備するものはセンサメダル、CR2450ボタン電池1個、Androidタブレット1台、そしてAndroid用アプリだけです。
あえて説明すると、最初にボタン電池を装着して、タブレットにロームのホームページからダウンロードしたアプリをインストールしたら、あとはアプリを起動するだけです。アプリの画面と機能はこちらをご覧ください。
-本当に10分かからずに、動かすことができそうですね。資料やソフトウェアなど提供されるものについても同様に教えてください。
ロームセンサ評価キットと同様にマニュアルとソフトウェアが、ホームページのセンサメダルのページからダウンロードできます。また、使い方に関する動画も用意してありますので、ぜひご覧ください。
マニュアル | ロームセンサメダルの使い方 |
---|---|
ソフトウェア | SensorMedal-EVK-001 Androidアプリ |
-まとめというか確認なんですが、センサメダルは4つのセンサからのデータを、付属のソフトウェアによってスマホやタブレットにリアルタイム表示やログができて、開発者はそのデータを利用するためのファームウェアやアルゴリズムを開発することで、例えば、移動や落下検知、活動量計などのアプリケーションの開発ができるキットということで間違ってないでしょうか?
基本的にはその通りです。もちろん、他にも利用できることはたくさんあると思います。
-ところで、これらのキットの購入はどうしたらよいのでしょうか?
どなたでも、ネット商社から購入できます。数量も1個から購入できます。ホームページのそれぞれのページに商社へのリンクがありますので利用してください。
-それでは、最後にまとめてください。
インタビューの冒頭に話したことと重なるのですが、近年、すぐに使えるモジュールや簡単に評価ができるキットを利用する傾向がかなり強くなっていることは明白です。特にIoT市場には、従来の電子機器メーカーだけではなく様々な分野からの参入があり、従来の電子機器業界の常識だけではなく、あらたな視点を持った対応が求められています。これを踏まえて、今後もより簡単かつ迅速にお客様が開発を進めることができ、製品化までの時間を短縮できるツールやサポートを充実させたいと考えています。
-細かいことまでいろいろ教えていただきまして、ありがとうございました。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題